Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA védőgázas hegesztőrobotok 

Legnagyobb termelékenység a legalacsonyabb működési költség mellett: A KUKA hegesztőrobotok tartós használat mellett is gondoskodnak a maximális hatékonyságról és a tökéletesen megmunkált hegesztési varratokról.


Maximális gazdaságosság és rugalmasság: Védőgázas hegesztőrobotok minden igényhez

Profitáljon Ön is a KUKA 6 – 22 kg teherbírású, akár 3100 mm hatótávolságú, védőgázas hegesztéshez készült speciális robotjaival, melyek kétféle változatban, központi csuklós robotként vagy üreges tengelyű robotként kaphatók. Például a KUKA.ArcTech innovatív hegesztési szoftver, valamint számos pozicionáló és lineáris egység egészíti ki a KUKA széles kínálatát – az ideális teljeskörű megoldásokért a hegesztési automatizálásban és az Ön berendezésének legjobb teljesítményéért.

Találja meg az Ön által végzett munkához illő, tökéletesen profi hegesztőt:

Robotjaink tartós használat mellett is alacsony üzemeltetési és karbantartási költségekre vannak optimalizálva – ideális feltételek a kemény hegesztési munkákhoz.

Több, mint egy hegesztőrobot

A KUKA tisztán védőgázas hegesztési applikációk mellett további robotmodellek széles választékát nyújtja számos egyéb folyamatlépéshez, pl. az akár 1300 kg teherbírású fel- és lerakodáshoz. 

A KUKA egyedülállóan széles választékú tanácsadási és szervizszolgáltatásaival támogatja Önt a gyártási folyamat előtt, alatt és után.


Tökéletesített minőség: Robotok védőgázas hegesztéshez


Egyszerű programozás és kezelés a KUKA.ArcTech hegesztési szoftverrel

Az innovatív KUKA.ArcTech szoftverrel az ívfényes hegesztési munkák intuitív parancsokkal, strukturált menükkel egyszerűen kezelhetők a KUKA smartPAD segítségével, valamint gyorsan programozhatók az EasyTeach állapotgombokkal.

Gyors integráció

A legkülönbözőbb hegesztőforrás-gyártók (Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller vagy SKS) előkonfigurált profiljainak drag & drop konfigurációja nagyfokú kompatibilitást biztosít és a minimumra csökkenti az üzembe helyezési kockázatokat és időket.

Elsőrangú hegesztési minőség

A kiemelkedő pálya- és ismétlési pontosságnak, valamint a stabil robotmechanikának köszönhetően a KUKA robotok nagy igénybevételű tartós üzem mellett is gondoskodnak a kiemelkedő hegesztési minőségről.

Alacsony működési költségek és maximális rendelkezésre állás

A kipróbált KUKA robottechnológia minimális karbantartási ráfordítással a berendezés nagyfokú rendelkezésre állását biztosítja 3-műszakos üzemben.

KUKA védőgázas hegesztőrobotok kézi betanítása

KUKA ready2_pilot vezetéknélküli vezérlési csomag egyszerűvé teszi a robot manuális vezetését. A KUKA robotok kézi irányítási funkciója programozási ismeretek nélkül is lehetséges, a teherbírástól függetlenül. A robotmozgás egyes pontjai vagy akár teljes pályák is irányíthatók kézzel és gombnyomással el is menthetők.

A KUKA.ArcTech szoftverrel együtt a hegesztőégőn található 6D-egér gombjainak segítségével akár hegesztési technológiai parancsok is közvetlenül programozhatók.


A robot-navigátor növeli a termelékenységet és intuitív kézi vezetéssel segít elkerülni a hibákat.

Érdeklik Önt a védőgázas hegesztőrobotjaink?

Szívesen adunk tanácsot és Önnel együtt keressük meg az Ön egyedi hegesztési követelményeihez illő optimális komponenseket. Raktárunkról használt és teljes felújításon átesett hegesztőrobotok is kaphatók.

Hatékony védőgázas hegesztés a megfelelő szoftvernek köszönhetően

KUKA.ArcTech: az egyszerűség, a teljesítmény és a minőség ötvözete

A KUKA.ArcTech-család szoftver-termékeivel kényelmesen és a minőséget szem előtt tartva tudja programozni és vezérelni a hegesztési alkalmazást.

Használja a KUKA.ArcTech hegesztési paraméterek kezelése opcióját a hegesztési feladatok egyszerű és gyors meghatározásához. Minden hegesztés adatrekordhoz minőségbiztosítási folyamathatárok rendelhetők.

Autóipari komponensek MIG/MAG-hegesztése 

Hegesztési szoftver és érzékelők az Ön hegesztési alkalmazásának maximális termelékenységéért és rugalmasságáért 

  • KUKA.ArcSense

    A hegesztési varratok nyomonkövetése ívfény-érzékelővel (TAST): A KUKA.ArcTech opciójaként a KUKA.ArcSense kielemzi a tényleges hegesztési paramétereket, ezáltal automatikusan kompenzálva azokat a tűréshatárokat, melyek pl. a hőelvonás vagy az alkatrész pontatlanságaik miatt keletkeznek. Az ívfény-érzékelők segítségével az illesztési kapcsolat az erre szolgáló ponton jön létre. Az összes KUKA hegesztőrobottal kombinálható KUKA.ArcSense egy szoftveres megoldás, amely gondoskodik a lehető legjobb minőségről és a legnagyobb ismételhetőségről a hegesztési folyamat során.
  • KUKA.ArcTech AdaptiveWelding

    A programozott hegesztési paraméterek automatikus illesztése: Egy konfigurálható portnak köszönhetően képes a hegesztési paramétereket a különböző tűréshatároknak és az egyes munkadarabok gyártásfüggő szabálytalanságainak (pl. a hegesztési varrat szélessége) megfelelően módosítani. Ennek során nem fontos, hogy az eltérésekre korábban vagy a hegesztés során kerül sor. Az előírt értékek folyamatos illesztése biztosítja a hegesztési varratok állandó és megbízható minőségét és növeli az alkalmazás termelékenységét.

    Tudjon meg többet.

  • KUKA.ArcTech MultiLayer

    Többrétegű hegesztési varratok egyszerű programozása: KUKA.ArcTech MultiLayer segítségével gyorsan, csak a gyökérpozíció pontkoordinátáinak programozásával létrehozhatja egy többrétegű hegesztési varrat egy robotprogramját. A többrétegű hegesztési program pontkoordinátáinak illesztéseire még a gyökérhelyzetben kerül sor, a módosítások automatikusan átkerülnek a következő rétegekre. Egy adatbázisban minden töltő- és fedőréteghez külön elmenthetők az eltolás előírt értékei, valamint a tervezett hegesztési paraméterek.

  •  KUKA.SeamTech Finding

    Alkatrész- és varratkeresés az intelligens sori lézeres érzékelővel: A lézeres érzékelő egy méréssel több alkatrész-geometriára vonatkozó információt rögzít, melyek segítségével a KUKA.SeamTech Finding gyorsan és pontosan kiszámítja egy alkatrész, egy varrat vagy egyes pályapontok szükséges javítását. A felmerülő eltérések akár 6 dimenzióban is kompenzálhatók.

    Tudjon meg többet.

  • KUKA.SeamTech Tracking

    Élek és varratok nyomonkövetése a hegesztés során: Az intelligens sori lézeres-érzékelőnek és egy különösen nagyteljesítményű EtherNet valósidejű portnak köszönhetően a KUKA.SeamTech Tracking képes elvégezni a programozott hegesztési pálya pontos javítását. A robot akár nagy hegesztési sebesség mellett is képes kiigazítani a hegesztési varrat alkatrésznek megfelelő pozícióját és hosszát.

    Tudjon meg többet.

  • KUKA.TouchSense

    Alkatrészek és a varratok keresése a hegesztőégővel vagy egy külső érzékelővel:A KUKA.TouchSense a munkadarabok formai és elhelyezkedési eltéréseit kompenzálja összehasonlító mérésekkel a hegesztés előtt. A felmerülő eltérések akár 6 dimenzióban is kompenzálhatók. A gyors mérési bemenetekkel való kombináció növeli a keresési sebességet és pontosabb mérési eredményeket biztosít. Az alkatrész pozíciójának kiszámítása taktilisan vagy érintésmentesen is elvégezhető.

    További információ.

  • KUKA.Tracc TCP 

    Automatikus Tool-Center-Point (TCP)-vizsgálat:  A KUKA.Tracc TCP a TCP tényleges értékeit számítja ki és biztosítja, hogy a hegesztés a tervezett helyen történjen.Ez a hegesztőcella termelékenységét automatikusan a legmagasabb szinten tartja és így elkerüli az időrabló manuális újraprogramozást pl. egy ütközés vagy az égőnyak kopás miatti cseréje után. Mi ebben a különleges? A KUKA.Tracc TCP a TCP kiemelkedő pontosságú felmérése mellett kiszámítja annak abszolútértékét, ezért a hegesztőégő gyártásfüggő tűréseit is figyelembe veszi.

  • KUKA.Sim

    A hegesztőberendezések és hegesztőrobotok offline programozása: A KUKA.Sim támogatja a szimulációt, valamint az egyszerű robotszekvenciák létrehozását. Az átfogó alkatrész-könyvtár és a plug-and-play funkció koncepcióvázlatokat és elérhetőségi vizsgálatokat tesz lehetővé az ütemidőkre vonatkozó információk nélkül. A KUKA.OfficeLite valós idejű összekapcsolása lehetővé teszi az ütemidők elemzését, a robotprogramok létrehozását, valamint a mozgások meghatározását. A szimulációk bármikor elmenthetők és lejátszhatók video- vagy 3D-pdf fájlként.

     

Esetpéldák

Tudjon meg többet a KUKA védőgázas hegesztőrobotok sokrétű alkalmazási lehetőségeiről.

Fehér könyv: alumíniumhegesztés? Nincs probléma!

Az alumínium a könnyű súly és a stabilitás ideális kombinációja miatt fontos szerepet játszik az e-mobilitás területén. Az alumínium hegesztési és illesztési műveletei során szigorú követelmények vonatkoznak az alkalmazott technológiákra. A folyamatok átfogó ismerete és a megfelelő termékek révén a KUKA felkészíti Önt a technológiai átállásra az e-mobilitás felé vezető úton. Az akkumulátordoboz példáján látható, a robotok hogyan teszik lehetővé az alumíniumalkatrészek kiemelkedő minőségű gyártását.

Olvassa el, miért fontos az alumínumhegesztés az elektromobilitás területén.

Fehér könyv letöltése