Válassza ki a helyét:

Ország

Spuitgieten

Automatizálás az öntödékben és a kovácsiparban

Egyre szélesebb termékpaletták és rövidebb életciklusok: Az Ipar 4.0 korában uralkodó új piaci követelmények az öntödékben és a kovácsiparban is egyre inkább fókuszba kerülnek. A KUKA olyan automatizálási megoldásokat kínál, amelyeknek köszönhetően rugalmasabban alakítható a termelés, növelhető a hatékonyság, továbbá amelyek gondoskodnak a biztonságos munkakörnyezetről.


Az ősi kézműipar találkozása az Ipar 4.0-val: Legmodernebb megoldások az öntödékben és a kovácsiparban

QR-kódok segítségével szemmel tartva a teljes berendezés

A KUKA még okosabbá teszi a termelést: Az alkatrészeken és robotokon egyesével elhelyezett QR-kódoknak köszönhetően bármikor lehívhatja a komponensekre vonatkozó összes fontos információt. A felhőben mentheti, és onnan célzottan töltheti le az adatokat. Így mindig felügyelet alatt tarthatja a berendezésben található összes elem alkalmazási helyét, állapotát és előre látható kopását. A törvényi előírásokra is reagálhat a QR-kód segítségével úgy, hogy mindenek előtt a biztonságtechnikai szempontból fontos komponenseket azonosítja és ellenőrzi. Legyen szó csak egyes alkatrészekről vagy a teljes berendezésről – a KUKA az Ön hozzáértő partnere a digitális folyamatok dokumentálásában.
Spuitgieten
KUKA-robot jelölése QR-kód segítségével

Okos öntödei termelés az OPC-UA-n keresztül történő adatcserének köszönhetően

Szeretne előnyhöz jutni az adatok egyszerű cseréje által? Kérésre a KUKA beépített OPC-UA-szerverrel ellátott robotokat és öntőgépeket szállít Önnek. Ez a szoftver interfész-szabvány a platformtól független, skálázható és internet-képes. Ezáltal adatai az összes rendszer között bármikor rendelkezésre állnak.

A Big Data elemzés lehetővé teszi az öntödei berendezések hatékony felügyeletét

A termelés során végzett digitális adatgyűjtéshez kínálja a KUKA a felhő alapú KUKA Connect szoftver platformot. Segítségével szem előtt tarthatja a KUKA-robot adatait, azokhoz bármikor és bárhonnan hozzáférhet. Töltse fel biztonságos úton adatait a felhőbe, és hozzon létre valós időben Big-Data elemzéseket – anélkül, hogy szoftvertelepítésre lenne ehhez szükség, és egy konfigurálható interfészen keresztül. A KUKA Connect segítségével nem csak a robotok termelőképességét ellenőrizheti, hanem az esedékes karbantartásokat is pontosan láthatja előre.

A KUKA Connect által optimalizálhatja a teljes gyártási folyamatot.

Öntőcella 4.0: A robot, a prés és az öntő körasztal pontos összjátéka 

Mindig ugyanaz a sebesség? Nem a KUKA-val. Mi hozzáigazítjuk a berendezést az Ön termelési ritmusához, azaz egy cellán belül a robotok és a préselés ciklusa együttműködő rendszerként van automatikusan idő-optimalizálva. Így például a robot nem minden esetben ugyanazon a sebességen fut, hanem a termelési folyamathoz igazodva reagál. Így kevesebb várakozási idővel kell számolni, és a gép kopása is csökken az egységes termelésfolyamnak köszönhetően. Ezenkívül a gyárban a jövő robotjainak paraméterei és a préselési paraméterek egy vezérlésben futnak össze, ami szintén a berendezés adatainak teljes áttekinthetőségét támogatja.


Előnyök


Áttekinthetőség és az adatok átláthatósága

A KUKA segítségével teljes átláthatóságot nyer a termelési folyamatban, és a Big Data elemzések segítségével megelőző és előrejelző intézkedéseket hozhat a berendezés optimalizálása érdekében. 

Nagyobb rugalmasság

A változásra képes és rugalmas termelés az Alfa és az Omega. A KUKA robotokkal és szakértőink szaktudásával hozzájuthat az igényeinek megfelelő ideális gyártósorhoz. 

Nagyfokú precizitás

A legnagyobb precizitással és részletekbe menő pontossággal valósítunk meg komplex gyártási folyamatokat. Így képesek vagyunk az olyan igényes anyagokat, mint az alumínium öntvények, biztonsággal kezelni. 

Változatlan, magas minőség

A személyre szabott megoldásainknak köszönhetően olyan berendezést építünk meg, amely nagyfokú reprodukálhatóságot biztosít, és ezt a legmagasabb minőségben. Robotok, szoftver, prések, mind tökéletesen illeszkednek egymásba. 

Minden egy kézből: Automatizálás a teljes öntödei folyamatláncon keresztül

A KUKA öntödei robot szériáját kifejezetten az öntödei termelés speciális követelményeihez fejlesztettük ki. A speciális acélból készült hőálló robotkezeknek köszönhetően extrém hőmérsékleti körülmények között is problémamentesen üzemel. Ezen túlmenően a KUKA további részegységeket is kínál gyártósorához: a gyors-sorjázó présektől a hűtőkádakon át egészen a teljes tervezésű ügyfélspecifikus cella koncepcióig.

Dupla öntőberendezés gyártja a sebességváltó-házakat a gépjárműgyártók számára 

Az öntödei berendezések tökéletes illeszkedésének köszönhetően öt robot és két-két durva- és finomsorjázó prés elegendő az optimális üzemhez.

Gazdaságosság és személyre szabhatóság: Automatizálási megoldások KUKA-szervizzel 

A KUKA Foundry-Team-mel együttműködésben megtalálja a termeléséhez optimális megoldások koncepcióját. Eközben a KUKA az alkalmazás fejlesztéstől egészen a programozásig és üzembe helyezésig, vagy akár a továbbiakban is az Ön rendelkezésére áll. Már az alkalmazás tervezése és tesztelése is egyénre szabhatóan alakítható a 3D-szimulációnak és a kikölcsönözhető robotoknak köszönhetően. Ezt követően pedig a szabványoknak megfelelő dolgozói oktatások, a professzionális karbantartás, valamint a szakértői forródrót biztosítják Önnek a legmagasabb szintű hatékonyságot és az öntőberendezés minimális kiesési időit. 

Kompetencia és szaktudás a fémöntészet területén


Automatizálási partnert keres?

Használja ki globális partnerhálózatunkat az elektronikai iparágban 

Integrátor keresése az Ön közelében

Esetleg ezek is érdekelhetnek