Válassza ki a helyét:

Ország

Az ENKO Staudinger több hegesztési eljárást kombinál a kompakt univerzális cellában

Az augsburgi székhelyű ENKO Staudinger GmbH szerszámok, berendezések, speciális gépek és szerszámgépek fejlesztésére, tervezésére és gyártására szakosodott.


Több mint 40 év tapasztalatával és know-how-jával kereken 70 alkalmazottjuk gyárt hagyományos, kézi készülékeket éppúgy, mint egyedi, komplex berendezéseket az autóipar, a repülés és űrkutatás, a vegyipar képviselőinek, valamint a General Industry cégnek.

Robotalapú megoldás kombinált hegesztőcellához

A Denkingenben székelő, elsőrangú fémfeldolgozó cég, a KAUTH GmbH und Co. KG számára fejlesztett ki az ENKO Staudinger egy kompakt univerzális hegesztőcellát, így a lehető legkisebb területen, egyetlen cellában több különböző hegesztési eljárás kombinálható. „Ügyfelünk, a KAUTH kérése egy olyan hegesztőcella volt, amelyben mind a ponthegesztésre, mind a védőgázas hegesztésre mód van az összes hozzáférés figyelembevételével” – mondja Bernd Menhart, az ENKO Staudinger képviselője. Az augsburgi cég a cellában két KUKA robotra bízta a hegesztési feladatokat.

A forgóasztal ciklusidő szempontjából semleges adagolást tesz lehetővé

Az univerzális cella középpontjában egy H-asztal áll, ennek közepére szerelték a KUKA KR 6-2 típusú robotot. A forgatható asztal révén egy hegesztőberendezésen mindig termelő folyamat zajlik, míg a másik berendezést a gépkezelő szereli fel ütemidőtől függetlenül. Elsőként a gépkezelő behelyezi az alkatrészeket a hegesztőkészülékbe, és elindítja a berendezést.

A befogott készüléket az asztal 180 °-kal elforgatja a robot alatt annak hegesztési tartományába. A KUKA KR 6-2, amelyre egy Fronius CMT égő van szerelve a védőgázas hegesztéshez, a készülékbe nyúlva összehegeszti az alkatrészeket. Ezt követően egy második, KR 210 R2700 extra típusú robot, a Düring hegesztéstechnikai cég X 100 típusú szervopneumatikus robotfogójával felszerelkezve ismét benyúl a készülékbe, és ponthegesztés segítségével összeilleszti az alkatrészeket.

A két robotban a mozgás szabadságával párosul a pontosság és a sebesség

Az asztalra helyezett KR 6-2 típusú KUKA robot alacsony, hat kg-os teherbírásával és 1600 mm-es hatótávolságával kiválóan alkalmas a standard védőgázas hegesztési feladatokhoz. A kéz karcsú kialakítása révén a robot kevés zavarkontúrral és maximális mozgási szabadsággal rendelkezik. A hegesztőprofi könnyedén eléri az alkatrész összes hegesztendő pontját.

A KR 210 R2700 extra a ponthegesztés során nagyfokú precizitásával és sebességével hódít. A KR QUANTEC sorozat robotjaihoz hasonlóan kitűnik csekély helyigényével és sokoldalú alkalmazási lehetőségeivel. 210 kg-os teherbírásával és 2.926 mm-es hatótávolságával kiválóan alkalmas az univerzális cellában végzett ponthegesztésre.

A KR 6-2 (jobbra) védőgázas hegesztést végez, miközben a KR 210 a ponthegesztő fogót vezeti.

Nagy rugalmasságú megoldás gyakran változó feladatokhoz

A cellával számos lehetőség nyílt az ügyfél előtt a legkülönbözőbb hegesztési eljárások és további robotfeladatok kombinálására. Ez a megoldás éppen rugalmassága révén válik érdekessé főként a kis sorozatok és prototípusok gyártásában, mivel a cella nagyon gyorsan és egyszerűen az új alkatrészekre szabható.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.