Válassza ki a helyét:

Ország

A Hannex festőüzemeiben KUKA festőrobotokat használnak

A többek között a Samsungot is ügyfelei között tudható Hannex lengyel festővállalat egyre növekvő igényekkel szembesült a minőség és a kapacitás terén. 2015-ben ezért festőüzemeinek automatizálása mellett döntött. A KUKA KR AGILUS kis méretű, megfelelő karkinyúlású, gyors, precíz és megbízható festőrobotot választotta.


Az Ordzin lengyel faluban 1996-ban családi vállalkozásként létrehozott Hannex kezdetben gépkocsifestésre specializálódott, de rövidesen kibővítette szolgáltatásainak és ügyfeleinek körét. 2010-ben a koreai Samsung is a Hannex ügyfelévé vált, és ez az esemény a minőség és a kapacitás tekintetében új szintet követelt meg a vállalattól. Ez vezetett ahhoz a döntéshez, hogy a festőüzemeket festőrobotokkal automatizálják, azonban eleinte a magas potenciális költségek és a befektetés megtérülésével kapcsolatos bizonytalan kilátások elrettentőek voltak.

A KUKA a legjobb megoldást és szolgáltatást kínálta az gépkocsifestési folyamatok automatizálásához

A Poznańban tartott ITM kereskedelmi vásáron végül a Hannex és KUKA üzletet kötöttek. A döntés meghozatalában szerepet játszó fő tényezők a KUKA széleskörű automatizálási tapasztalata és a KUKA megoldások megbízhatóságával kapcsolatos pozitív vélemények, ugyanakkor a festőrobotok könnyű programozhatósága és a létesítményekbe való könnyű integrálhatósága voltak. Egy másik meghatározó tényező a könnyen igénybevehető vevőszolgálatból álló műszaki támogatás, valamint a KUKA-val együttműködő hozzáértő összeszerelők jelenléte volt.

A Hannexnél a függő KUKA KR AGILUS festőrobot gyorsan és nagy pontossággal fest.

A KUKA KR AGILUS gépkocsifestő robot precizitással, gyorsasággal és megbízhatósággal bizonyít

A KUKA által kínált festőrobot, egy kis méretű, a versenyző termékek közül a legnagyobb karkinyúlású KR AGILUS robot lehetővé tette egy munkahely hatékony szervezését. Különösen a robot nagy teljesítményű indítószerkezeteit dicsérték, amelyek nagy hatékonyságot és pontosságot kölcsönöznek neki. A festőüzem a robot maximális terhelését (10 kg) úgy használja ki, hogy nem a lehetséges maximális súllyal terheli, hanem annak élettartamát hosszabbítja meg. A robot karja minden nap körülbelül 3 kg-nyi terhet mozgat teljes sebességen. Egy év használat után nem láthatók kopásnak és elhasználódásnak, az indítószerkezetek körüli szivárgásnak vagy kalibrálási változásoknak a jelei. Ez azt jelenti, hogy a minimális szervizelési költség közvetlenül a befektetés rövid megtérülési idejét eredményezi.

Automatizált festési folyamattal teremtettek több és jobb álláslehetőséget a Hannexnél

A munkavállalók eleinte tartottak attól, hogy a futószalagnál dolgozó fizikai dolgozókat felváltják a festőrobotok. Ehelyett azonban a tapasztalt festékszóró munkavállalók bővítették képesítéseiket és robotikai tanulmányokat folytattak. Ők lettek az automata festőrobotok felügyelői, akik figyeltek a hibákra és gondoskodtak a megfelelő karbantartásról. A festékszórórobot-alkalmazások bevezetése nagyobb kapacitást eredményezett. Az így készített termékek megfeleltek az ügyfelek elvárásainak, akik nagyobb volumenű megrendeléseket tettek. A festőrobotok ilyen módon új állások betöltését tették szükségessé a Hannexnél. A Hannex pedig képessé vált arra, hogy stabil pozíciót biztosítson magának a számára piaci rést jelentő területen, amely nagyon érdekes jövőbeni kilátásokkal kecsegtet.

Nagy előnyök a KUKA festőrobotokkal történt automatizálásnak köszönhetően

Krzysztof Iwanicki vállalatigazgató ezért nagyon elégedett a rövid megtérülési idővel, a minőség javulásával és a kapacitás bővülésével, valamint azzal, hogy a dolgozók elfogadták a KUKA robotokat.


Ezt a megoldást minden olyan vállalkozónak ajánljuk, akik a folyamatok automatizálását fontolgatják. Ez az első lépés ahhoz, hogy a Hannexéhez, az ordzini családi vállalkozáséhoz hasonló sikert érjenek el.

Krzysztof Iwanicki, vezérigazgató, Lakiernicza Hannex

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.