Válassza ki a helyét:

Ország

Kérjük, válasszon nyelvet:

Nehéz munkadarabok robotalapú mozgatása az acélgyártásban

A Mannstaedt GmbH-nál hat darab KUKA KR 1000 titan típusú robot gondoskodik a gyártás rugalmasságáról. A továbbszállításhoz egymásra halmozzák a nehéz acéltartókat.


Automatizált halmozás egyedi megrendelői igények szerint

A Mannstaedt GmbH melegen hengerelt, speciális acélprofilok gyártásával foglalkozik. Ezek a speciális profilok olyan, egyedileg alakított acélrudak, melyeket számos iparágban – például az autóiparban, a targoncagyártásban vagy a kikötőépítésben – használnak a készárugyártáshoz. A Mannstaedt profiljai a megrendelők igényei szerint gyártott, egyedi szerkezetek.

A vállalat lázasan kereste a megfelelő automatizálási megoldást a gyártási folyamat utolsó lépéséhez. Azóta már hat darab KUKA KR 1000 titan típusú robot végzi az eddigi 16 méter helyett akár a 26 méteres hosszúságot is elérő, speciális profilok automatizált halmozását.

Akár 2,5 tonna tömegű acéltartók precíz mozgatása

A KUKA nagyteljesítményű robotjai hosszabb távolságok esetén is kiemelkedő ismétlési pontosságot és nagy teherbírást biztosítanak

Kétszer akkora sebesség: nagy teherbírású KUKA robotok halmozzák a speciális profilokat az acélgyártásban

A 26 méteres hosszúságot is elérő, speciális profilok miatt a robotoknak akár 2,5 tonnás terhek szállításával is meg kell tudniuk birkózni. Ez a világon mindmáig egyedülálló folyamat. Az automatizált gyártósoron összesen hat robot helyezkedik el egymás mellett. Az első munkalépésben a speciális profilok szállítószalagon érkeznek a robotok munkaterületére. A robotok a mágneses megfogóikkal megfogják a rudakat, majd helytakarékos módon egymásra halmozzák azokat egy halmozóberendezésre. A halmozásban a rudak hosszától függően megfelelő számú robot vesz részt. Így akár három-három, egymással együttműködő robot is végzi a halmozást, ami megkétszerezi a folyamat végrehajtásának sebességét. A meghatározott darabszámú profil egymásra rakása után a halom a következő szállítószalagon utazik tovább a megrendelő felé.
Robot alapú anyagmozgatás: hat darab KUKA KR 1000 titan típusú robot halmozza helytakarékos módon a speciális profilokat.
A robotokkal szembeni követelmények egyértelműek: nehéz terhek mozgatása, nagy hatósugár és ellenállás az üzemcsarnokon belül uralkodó, zord feltételeknek. A KUKA KR 1000 titan típusú, nagy teherbírású robotok teljesítik mindezen követelményeket. Az 1000 kg-os teherbírásuknak és 3,2 méteres hatósugaruknak köszönhetően valódi izomkolosszusok. Kifejezetten motorblokkok, acéltartók és hajóalkatrészek mozgatására tervezték őket. Képesek akár 6,5 méteres távolságok gyors és pontos áthidalására.

Tetemes előnyöket reméltünk az átállástól a rugalmasság terén. A hosszabb acélprofiloknak köszönhetően jobb pozíciót tudunk elérni a speciális acélgyártmányok piacán

Marcus Haas, a Mannstaedt GmbH hidraulikáért, darukért, energiáért és infrastruktúráért felelős üzemvezetője

KUKA nagy teherbírású robot növeli a rugalmasságot 

A Mannstaedt GmbH az átállással jelentősen növelni tudta a gyártás rugalmasságát és egyúttal tovább bővíteni saját termékkínálatát. E siker hatására a vállalat újabb automatizálási projektek indítása mellett döntött a további gyártási folyamatokban.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.