Válassza ki a helyét:

Ország

Flexibilis raklapozó az élelmiszeriparban

KR QUANTEC robot raklapozza a bajorkolbász-konzerveket egy bajor élelmiszergyártónál. A raklapozó felgyorsítja a csomagolási folyamatot és leveszi a dolgozó válláról a nehéz fizikai munka terhét.


Optimalizált belső logisztika a patinás bajor vállalatnál

Aligha van más bajor tradíció. A Fleischwerke E. Zimmermann GmbH & Co. KG már 1894 óta működik. A vállalat a megalapítása óta kizárólag magas minőségű élelmiszereket állít elő hagyományos receptúrák alapján. A különböző csomagolásban kapható bajor kolbász tekintetében a Fleischwerke Zimmermann egyike a vezető gyártóknak Németországban. Minőség iránti igény, amely a termelési környezetben a raklapozásra is igaz.

„A raklapozást eddig manuálisan végeztük, és ergonómiai szempontból aligha volt ez már elfogadható a dolgozók számára. Ezért úgy döntöttünk, hogy automatizáljuk a folyamatot” – mondja Christian Lauer, a Fleischwerke E. Zimmermann Technológia osztályának osztályvezetője. A belső logisztika optimalizálása érdekében egy KUKA KR 12 R3200 PA típusú raklapozót integráltunk a folyamatba.

A KUKA Customer Service igényes alkalmazást programoz az élelmiszeripar számára

A megvalósításhoz szükséges átfogó programozási és szimulációs feladatokat a KUKA Alkalmazásprogramozás részlege vette át. Központi kihívás: A raklapozónak képesnek kell lennie rugalmasan kezelni a formájuk és méretük tekintetében igen változatos termékeket. A multifunkcionális megfogóval ellátott KR QUANTEC robotnak összesen 48 különböző csomagolásminta és csomagtípus kombinációját kell a raklapra helyeznie. A KUKA vállalatnak ennek megfelelően rugalmas programozást kellett kifejlesztenie. Kihívást jelent továbbá az esetlegesen fellépő üzemzavarokra irányuló megbízható hibastratégia kidolgozása – például mit kell tenni, ha megsérül, feldől vagy károsodik egy adott doboz.
KR QUANTEC robot multifunkcionális megfogóval automatizálja a raklapozást.

Teljesen elégedettek vagyunk a berendezéssel. Elértük a minőség és megbízhatóság tekintetében kitűzött célokat. Emellett jelentősen kevesebb az elhajlás vagy eldeformálódás következtében keletkező selejt.

Christian Lauer, a Fleischwerke E. Zimmermann Technológia osztályának osztályvezetője

KUKA raklapozó teljes folyamatot automatizál

Első lépésként a KR QUANTEC robot Euro-raklapokat és kartondobozokat szállít a munkaterületére. Ezután a bajorkolbász-konzervek szállítószalagra kerülnek. A raklapozórobot megfogja a dobozokat és felrakodja azokat egy raklapra. Ha tele vannak rakodva, továbbítja azokat.

Az automatizálás mértékének növelése igen komoly siker a középvállalkozás számára. Tehermentesíti továbbá a dolgozókat a nagy fizikai igénybevétellel járó feladatoktól, így pedig más területeken vethetőek be.

A KUKA raklapozó 48 különböző csomagolásminta kombinációját kezeli.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.