Válassza ki a helyét:

Ország

Kérjük, válasszon nyelvet:

Futószalagos munka 4.0 – egy KUKA raklapozó robot segítségével

Egy testápolási termékeket gyártó ausztrál vállalatnál egy teljesen automata, a dobozok rakásolását egy KUKA KR QUANTEC PA modell segítségével végző raklapozó rendszer gondoskodik az elégedettségről. A raklapozó hatékonyan és biztonságosan támogatja a munkatársakat a nehéz fizikai munkában – fáradhatatlanul és állandó sebességgel. A rendszert a KUKA rendszerpartnere, a Scott telepítette.


A KUKA raklapozó cellája teljesen automatikusan rakásolja a dobozokat

Dobozról-dobozra, rakásról-rakásra: egy testápolási termékeket gyártó ausztrál vállalatnál a gyártott termékek rakásolását egy teljesen automata rendszer végzi, melyet a KUKA rendszerpartnere, a Scott implementált. A megoldás: Az automatizált ikercellában a KUKA KR QUANTEC PA modellje a nagy dobozok rakásolását szó szerint a futószalag mellett végzi. Az ügyfél nem csak a nagyfokú megbízhatóságból és a hatékonyságból profitál, hanem a rakásolás révén nő munkatársainak biztonsága is a munka során.

Teljesen automata rakásolás a raklapozó cellával

A gyári munkásoktól egy biztonsági kerítéssel elválasztott raklapozó egyik dobozt a másik után veszi el a szállítószalagról, majd ezeket egy megadott mintázat szerint helyezi az előkészített raklapra. Ha a raklap rakásolása elkészült, a raklapozó rendszer hátoldalán található védőberendezés felemelkedik, így a kezelő el tudja venni a kész rakást. Ezalatt a robot tovább folytatja a rakásolást a másik cellában. Az intelligens ikercellás rendszerrel a gyártási folyamat nem szakad meg és a telepített biztonsági rendszerek a raktár munkatársainak hozzáférést biztosítanak a cellához, ha az éppen nincsen használatban.
A robot tapadókoronggal veszi fel a csomagokat, majd a raklapra helyezi őket

Megbízható partner a robotok és raklapozó rendszerek területén

A robotintegrációval foglalkozó Scott már évek óta a KUKA bejáratott partnere. Ennek egyik oka a robotok gyors és globális elérhetősége. A Scott-nak csak 14 hét kellett az első kapcsolatfelvételtől a kész raklapozó cella leszállításáig. „A hozzáállásban mutatott rugalmasság és a KUKA gyors ügyintézése a projektben voltak a döntő tényezők, amikor a KUKA-t választottuk partnerként a robotika területén”, mondja Simon Parker, a Scott ipari automatizációs értékesítési menedzsere. A KUKA által kiválasztott gép tette lehetővé a Scott számára, hogy az ügyfélnek kompakt, egyszerű kialakítású és egyúttal költséghatékony raklapozó cellát szállítson.
A KR Quantec új munkaterülete

A KR QUANTEC sokoldalúságot kínál a rakásolás során

A KUKA KR QUANTEC PA modellje optimális megoldás a teljesen automatizált gyártósorvégi megoldások esetén, ha raklapozásról és rakásolásról van szó. Az ügyfél a kézzel végett rakásolás teljeskörű automatizálására keresett megoldást, a munkavégzés költségeit akarta csökkentetni és egyúttal növelni szerette volna munkatársai biztonságát. „Az ügyfélnek olyan kompakt robotalapú raklapozó rendszerre volt szüksége, amely gyorsan implementálható anélkül, hogy jelentősen befolyásolná a meglévő gyártósorok működését. A kulcs egy olyan raklapozó cella megalkotása volt, melyben a megrakodott raklap a gyártás megszakítása nélkül vehető el”, mondta Simon Parker. A Scott tehát egy olyan rugalmas automatizálási megoldást fejlesztett, amely nemcsak a különböző méretű dobozok teljesen automata egymásra rakását végzi el, hanem a folyamat megszakítása nélkül nyújt biztonságos hozzáférést a raklapozó cellához a megrakodott raklapok elvételéhez.
A raklapozó robot a cellában

A KUKA raklapozó rendszere mint költségtakarékos megoldás

A Scott az ügyfél egy másik kérését is teljesíteni tudta – olyan moduláris raklapozó rendszert alkotott, amely a gyártócsarnokban csak kis helyet foglal. A kompakt alapterületnek, a karcsú alapállványnak és a KR QUANTEC PA kis zavarkontúrjának köszönhetően a raklapozó cella csak kis helyet foglal el a gyártásban – a nagy munkateljesítmény azonban így is meglátszik: A KUKA robot percenként akár 30 darab különböző méretű dobozt képes rakásolni maximum 2,4 méter magasságig. 

Teljes termelékenység szünet nélkül

Az automatizált raklapozás ezen kívül az egymásra helyezett dobozok egyenletes elhelyezését is elvégzi, így nem esnek le a termékek vagy nem kerülnek ferdén a raklapra. Ezen kívül a raklapozó cella állandó sebességgel működik, megszakítás vagy szünet nélkül. Az ügyfél nagyon elégedett a Scott és a KUKA által közösen biztosított berendezéssel. A követelményeket – alacsonyabb gyártási költségek, a különböző méretű, rakásolt dobozok megbízható mozgatása és a munkatársak nagyobb biztonsága – teljes mértékben sikerült teljesíteni.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.