Környezetvédelmi gyakornok (Füzesgyarmat)

Tevékenységi kör, felelősségek

  • hatósági jelentések előkészítésében segédkezés,
  • hulladékokkal, veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek felügyelete, támogatása,
  • hulladékgazdálkodással, vegyi anyagokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
  • közreműködni a telephelyi környezetvédelmi bejárások végrehajtásában a folyamatos fejlesztés érdekében,
  • auditokon való részvétel,
  • folyamatok optimalizálásában való aktív részvétel,
  • megelőző, helyesbítő, javító intézkedések koordinálása,
  • gyártási folyamatok környezetvédelmi támogatása,
  • új projektek bevezetésében való részvétel,
  • betekintés a munkavédelmi és minőségügyi feladatokba.

Elvárások


  • tudj önállóan és csapatban is dolgozni,
  • beszélj német vagy angol nyelven minimum társalgási szinten,
  • rendelkezz számítástechnikai ismeretekkel (MS Office),
  • MSC-sek és BSC-sek jelentkezését is várjuk,
  • elsősorban környezetmérnöki tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezését várjuk,
  • heti legalább 24 órás munkavégzés és minimum 6 hónap munka vállalása.

Amit kínálunk

  • a szakmai gyakorlatnak megfelelő juttatás,
  • stabil, hosszú távú gyakorlati hely,
  • diplomamunka elkészítésének lehetősége,
  • diploma megszerzése után állásajánlati lehetőség,
  • nagyvállalati környezetben megismerkedhetsz a környezetvédelem szakmai munkájával,
  • jártasságot szerezhetsz auditori felülvizsgálatokban, intézkedési tervekben,
  • környezetvédelmi tanúsító auditra (ISO 14001) való felkészülés,
  • füzesgyarmati munkavégzés esetén szállás biztosítása.

Munkavégzés helye

Füzesgyarmat

 


Belépés időpontja: Azonnal

Környezetvédelmi gyakornok

Jelentkezzen most online

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

OK