KUKA lineáris egység, KL 100

A KUKA KL 100 lineáris egység különálló, egytengelyes lineáris egység. A talajra, mennyezetre vagy a falra szereljük fel, és egy robot kiegészítő tengelyeként működik. A vezérlés a megfelelő robotvezérlés révén történik.

Így dolgozik a KUKA KL 100 lineáris egység a KR AGILUS-on:

A KUKA KL 100 lineáris egység akcióban a KR AGILUS-on.

A KL 100 lineáris egység adatai és kiviteli típusai

Teherbírás 100 kg   
A tengelyek száma 1
 Ismétlési pontosság  +/- 0,02 mm
Beszerelési helyzetek padló, mennyezet, fal
Sebesség  2,5 m/s
Védelmi osztály IP 65

A KL 100 lineáris egység főbb tulajdonságai:

  • A KR AGILUS sorozat összes robotjához alkalmas
  • Akár négy robot egy lineáris tengelyen, különböző alaphelyzetekben felszerelve:
    A robotok nyolc különböző alaphelyzetet képesek felvenni, és egy kiegészítő kocsin az alkalmazásspecifikus kiegészítő felszerelést is magukkal szállítják.
  • Tükörképkivitel:
    Tükrözött mozgásprogramok átvétele
  • FEM szerint optimalizálva:
    A FEM-vizsgálat szerint csavarásmerev, így pontos pályaalkalmazásokra is használható.
  • Integrált vezérlés
    A lineáris egység vezérlése matematikailag kapcsolt tengelyként a robotvezérlésbe van integrálva, további vezérlésre tehát nincs szükség.
  • Belső vonólánc a padlókivitel esetében:
    A vonólánc akár 5500 mm-es névleges löket esetén is igen kompakt módon belülre szerelhető.

Alkalmazási területek 

 A KUKA KL 100 lineáris egység mindenekelőtt ezeknél az alkalmazási területeknél alkalmas:

  • Anyagmozgatás, berakodás és ürítés
  • Beültetés, felszerszámozás
  • Forgácsoló szerszámgépek
  • Egyéb anyagmozgatási műveletek
  • Egyéb alkalmazások
  • Anyagmozgatás más gépeken
  • Műanyagfeldolgozó gépek
  • Formázó szerszámgépek
  • Mérés, tesztelés és ellenőrzés
Cookie-beállítások OK és KUKA felfedezése

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások