KUKA a MachTech - Ipar Napjain

A KUKA legújabb termékeivel és egy robotalapú hullámvasút szimulátorral érkezik a 2019-es Ipar Napjai – Mach-Tech kiállításra.

A robotok nem csak hegeszteni, csavarozni és raklapozni tudnak! A KUKA Coaster már évek óta vonzza a tömegeket a vidámparkokban, családi szórakoztató központokban és nagyméretű tematikus parkokban. Most eljött az idő, hogy a magyar közönség előtt is bemutatkozzon. 

A KUKA Hungária Kft. az ipari robotok széleskörű alkalmazási területeit fogja bemutatni a 2019. május 14-17. között megrendezésre kerülő Ipar Napjai – Mach-Tech kiállításon, ahol az eddigieknél nagyobb standterületen összesen 246 m2-en várja az érdeklődőket, a Hungexpo G pavilonjában.


KUKA Coaster - A szórakozás új dimenziója

A KUKA Coaster egy hattengelyes ipari robottal kialakított utazásszimulációs rendszer. Az utasoknak szabadon programozható mozgáskombinációkat kínál, így nagysebességű, akciódús meneteket garantál vad pörgésekkel, merész hurkokkal és látványos forgómozgásokkal. Az utas soha nem tudhatja, mire számítson a következő pillanatban. Ennek oka, hogy a hagyományos hullámvasutakkal ellentétben, ahol a pálya vonala sejteni engedi a kocsi következő mozdulatát, a KUKA Coaster folyamatosan meglepi utasait újabb, váratlan kanyarokkal és forgásokkal. Próbálja ki Ön is a G pavilon 303A standján!

A KUKA Coastert első ipari robotként engedélyezték utas üzemmódra.

Újgenerációs robotok: KR QUANTEC és KR AGILUS

A kiállítás látogatói Magyarországon első alkalommal, a Mach-Tech-en találkozhatnak a KUKA robotok legújabb generációival: az új KR QUANTEC-kel és az KR AGILUS-szal (203F stand).

KR QUANTEC új generációját fejlesztések széles skálájával optimalizálták. A karcsúbb moduláris rendszernek köszönhetően például a szállítási idők jelentősen csökkennek. A megújított dizájn alacsonyabb teljes bekerülési költséget (TCO) eredményezett és a robot karbantartása is egyszerűbbé vált.

Az új KR AGILUS lenyűgöz a sokoldalúságával, amely újfajta alkalmazási területeket tesz lehetővé. Mindegy, hogy a talajra, a mennyezetre vagy a falra van felszerelve – az integrált energiaellátásnak és a bevált KR C4 compact vezérlésnek köszönhetően igen kis térben biztosít igen nagy pontosságot. Az újfajta automatizálási koncepciókat a safe robot funkció teszi lehetővé.

 


Új KR QUANTEC, ahol a kulcsszó: optimalizált moduláris rendszer

Regisztráljon ingyenesen még most és találkozzon a KUKA csapatával a MachTech - Ipar Napjain 2019-ben is.

Ingyenes belépőjegy
Cookie-beállítások OK és KUKA felfedezése

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások