KUKA smartPAD-2 nyerte el az iF DESIGN AWARD 2018 díjat

A KUKA smartPAD-2 nyerte el a tekintélyes iF DESIGN AWARD 2018 díjat. Az új kezelőpanel több praktikus szerkezettel rendelkezik ahhoz, hogy akár összetett kezelési feladatokat is egyszerűen lehessen megoldani. A díjátadó 2018. március 9-én zajlott a müncheni BMW Welt élményközpontban.

2018. április 5.

 A KUKA smartPAD-2 kezelőpanelt az Automatica kiállításon mutatják be

A KUKA smartPAD kezelőpanelt 2010-ben hozták létre abból a célból, hogy az összes KUKA robotot a KR C4 vezérlővel lehessen kezelni. 2018 júniusában először mutatják be a nyilvánosságnak a KUKA smartPAD második generációját a müncheni Automatica automatizálási vásáron. A KUKA smartPAD-2 2019-től váltja majd le a korábbi generációt. A KUKA felhasználói által világszerte nagyra becsült 6D egeret az újratervezett modell is tartalmazza. A robot intuitív kezelése továbbra is megmarad.
Együtt örülnek a díj elnyerésének: (balról Michael Voth, Dennis Nörmann, Sergiy Ostrovski, Mario Selic, Rolf Mühlhäußer)

A KUKA smartPAD-2 a formatervezett külsőt praktikus kezeléssel ötvözi

 A KUKA smartPAD-2 tartós, robusztus kialakítású, így ipari környezetben történő használatra alkalmas. Ezzel egyidejűleg ergonomikus, kényelmes használatot tesz lehetővé. Bal- és jobbkezesek számára egyaránt optimálisan tartható. A KUKA smartPAD-2 alján további rögzítési lehetőségek kerültek kialakításra, így akár asztali készülékként pultszerűen is felállítható. Emellett ergonomikus vállszíja révén kényelmesen hordható.

A kezelőpanel egyszerre több robottal is használható

A KUKA smartPAD-2 edzett, karcmentes védőüveggel rendelkező, 8,4 colos, nagy fényerejű kapacitív érintőképernyővel van felszerelve. A csatlakoztatott, akár nyolctengelyes robotot nyolc mozgatógombbal lehet vezérelni. A KUKA smartPAD-2 ezen kívül rendelkezik hot-plug támogatással is, tehát a KUKA smartPAD-2 bármikor összekapcsolható vagy leválasztható egy KR C4 vezérlőről. A KUKA smartPAD-2 ezáltal akár több roboton történő használatra is alkalmas. A számottevően gyorsabb hardver révén az új kezelőpanel elődjéhez képest nagyobb teljesítményű. 

Az iF DESIGN AWARD díj már 65 éves 

Az iF DESIGN AWARD díjjal a terméktervezés legkimagaslóbb teljesítményeit tüntetik ki minden évben 1954 óta. A díjat a hannoveri iF International Forum Design GmbH adományozza. Január 23–25. között egy formatervezési szakértőkből álló 63 fős nemzetközi zsűri választotta ki a díjazottakat majd 6500 termék közül. A termékek 54 országból érkeztek.
Cookie-beállítások OK

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

Cookie-beállítások