A KUKA-nál folytatódik a KR CYBERTECH sikertörténete

A KUKA KR CYBERTECH robot sorozata kompakt kivitele mellett is meggyőzően nagy teljesítményre képes. Pontosan azt nyújtja, amit a piac igényel. A KUKA Ready Packs elemeként az egyik modell Sanghajban, a Kínai Nemzetközi Robotvásáron 2018. szeptember 19–23-ig kiállításra kerül.

2018. szeptember 19.

A legnagyobb teljesítmény a kis teherbírású osztályban

A KR CYBERTECH a legnagyobb teljesítményű multifunkciós robot a kis teherbírású osztályban. Kompakt kivitelének köszönhetően ideális megoldás a helytakarékos cellakoncepciók megvalósításához. A robot 6–22 kilogramm terhet kezel, hatósugara 1.612 – 2.100 milliméter. „A nagy teherbírás és hatósugár együttese, valamint a kis helyigény igazán egyedivé teszi a berendezést”- nyilatkozta Markus Hollfelder-Asam, a KUKA termékmenedzsere.

Minden feladathoz a megfelelő megoldás

Tökéletes megmunkálás, pontos pályaalkamazások vagy gyors mozgatás: A KR CYBERTECH számos alkalmazási területen meggyőző teljesítményt nyújt. A kis teherbírású osztályba tartozó robot az előnyös tulajdonságait jól ki tudja használni például az elektronikai iparban laptopok vagy tv-készülék házak gyártásánál. Ezen kívül alkalmazható még az autóiparban és általános ipari területeken is. A fel- és lerakodás mellett a KR CYBERTECH olyan finiser műveleteket is elvégez, mint például a fényezés vagy a sorjátlanítás. Alkalmazástól függően a robot különleges változatokban, például tisztatéri alkalmazások céljára is megrendelhető. „Lépést tartunk a nagy fokú kereslettel, és a 2019. évtől kezdve tovább rövidítjük a szállítási időket” – teszi hozzá Markus Hollfelder-Asam.

KR CYBERTECH a nagy teljesítményű csomagban

A KR CYBERTECH a KUKA Ready Packs része. KUKA Ready Pack egyetlen csomagban egyesíti a nagy teljesítményű KUKA termékeket. Az előre konfigurált megoldás ok robotból, vezérlőből, kezelőelemből és szoftverből állnak. Priority Delivery Line-ként három hetes szállítási határidőt garantálunk. „A KR CYBERTECH Ready Pack-kel a KUKA megfelel a modern idők követelményeinek, és gyorsan tud alkalmazkodni az ügyfelek igényeihez” - jelentette ki Hollfelder-Asam.

Cookie-beállítások OK és KUKA felfedezése

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások