A legjobbak között is a legjobbak: díjeső a KUKA-nál

Nem kevesebb, mint öt kitüntetés, melyet a kitűnő dizájn érdemelt ki – a KUKA termékei teljes mértékben meggyőzőek! A KUKA LBR iisy és a KUKA KMP 1500 elnyerte a neves iF DESIGN AWARD 2019 díjat. A KUKA smartPAD, a KUKA AGILUS és az LBR iisy pedig megkapta a German Design Award 2019 díjat, így a robotok egyből két, igen nagy elismerést jelentő díjat is bezsebeltek. 

2019. április 5.

Ahol a dizájn és az intuitív kezelhetőség találkozik egymással: iisy

A Cobot LBR iisy egy érzékeny, precíz és könnyen kezelhető robot, amely intuitívabbá teszi az automatizálást és új utakat nyit meg az ember és robot közötti együttműködésben. Elsősorban a szép és letisztult formavilágot megtestesítő dizájn, mint különös ismertetőjegy tette igen meggyőzővé az LBR iisy-t, amely az iF DESIGN AWARD és a German Design Award díjat is elnyerte.

LBR iisy és KUKA smartPAD – egy verhetetlen csapat

Rugalmas gyártás korábban még elképzelhetetlen mértékben

A minden irányba mozgatható KMP 1500 platform moduláris és sokoldalú gyártási koncepciót kínál a jövő iparágai számára. Az akár 1500 kg teherbírásnak és a beépített biztonsági lézerszkennernek köszönhetően a KMP 1500 biztonságosan és egyedül mozgatja a termékeket a teljes gyártási folyamat során és ő jelenti a megoldást a rövid reakcióidővel és nagyobb rugalmassággal végzett gyártás iránt egyre növekedő igényekre.

A precíz átváltozóművész

A kompakt hatkarú KR AGILUS robotot a legnagyobb munkasebességre tervezték, a sokféle kivitel, beszerelési pozíció, hatótávolság és teherbírás pedig lenyűgözővé teszi. A zsűrit is meggyőzte a sokoldalúsága és dinamizmusa. A kevesebb felhasznált anyag a mozgásfolyamatok könnyedségét és természetességét emeli ki.

KUKA smartPAD: egyszerűen több szabadság

A KUKA smartPAD már 2018-ban is két Design Award díjat kapott és idén is elhozta a nívós díjak egyikét. Az elbírálásnál döntő szempont volt az ergonomikus és kompakt kivitel, ami mindemellett még robusztus is, így pedig tökéletes a zord ipari környezethez.

Mario Selic, ipari formatervező a German Design Award 2019 díjátadón

Díjak, melyek láthatóvá teszik a sikert

Az iF DESIGN AWARD világszerte a legfontosabb díjak egyike a dizájn kategóriában, melyet a hannoveri iF International Forum Design GmbH 1954 óta minden évben odaítél a legjobb(ak)nak. Szakemberek értékelik a legjobb teljesítményt a termékdizájn területén. Egy 67 dizájnszakemberből álló nemzetközi zsűri 70 ország több mint 5000 termékéből választja ki a díjazottakat. Az iF DESIGN AWARD elnyerése a rendkívüli és funkcionális dizájn elismeréséül szolgál. A German Design Award díjjal 2011 óta innovatív termékeket és projekteket, illetve gyártójukat és a tervezőjüket tüntetik ki. Itt is egy nemzetközi zsűri választja ki a nyertest, különböző kategóriákban. A díj odaítélésénél döntő szerepet játszik az innováció, de a mégis praktikus dizájn, amely mind a német, mind a nemzetközi ágazatokban irányadó. 

 

Az iF DESIGN AWARD díjat 2019. március 15-én a müncheni BMW Welt élményközpont és kiállítócsarnokban, a German Design Award 2019 díjat pedig a Frankfurt am Main-ban 2019. február 8-án megrendezett Ambiente nemzetközi vásáron adták át a legjobbaknak.

OK

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.