A KUKA Hollywood-ba tart: marórobotunk filmkellékeket gyárt

Legyen szó a „Stranger Things” sorozatról vagy a „Men In Black: International” kasszasiker filmről, a filmgyártóknak mindig kreatív és kiemelkedő minőségű kellékekre van szükségük. Az angliai Robocarv mindehhez Németországból hozza a tudást, hiszen KUKA robotokat használnak a különböző marási feladatokhoz.

2020. április 3.

A KUKA marórobotja habszivacs tömbökből készíti a kellékeket

A könyvek esetében az olvasók a fejükben rakják össze a leírtakra vonatkozó elképzeléseiket. A moziban mindez nem működik. Itt mindennek eredeti módon kell kinéznie: A római kori történelmi filmben szereplő szandáltól kezdve a westernfilmen megjelenő revolveren át egészen a fantáziaszerű science-fiction bútorokig. A filmes kellékek és díszletek készítése igencsak drága lehet és sok ideig tarthat. Az angliai Robocarv cég erre kínál megoldást. Ahogy már nevéből is sejthető, egy KUKA maró robotot használ, hogy a habszivacs tömbökből a megtévesztésig valódinak kinéző, múltbéli vagy jövőbeni használati tárgyakat gyártson.
Gyorsan és precízen: a KUKA robot polisztirolból gyárt mellszobrot Hollywood számára. Kép: Robocarv
A mintadarabokat szkennerrel rögzítik és töltik fel a robotba, amely abból gombnyomásra azt készít, amire a filmgyártóknak épp szüksége van. Másolat Nofretiti egyiptomi királynő mellszobráról? Nem probléma. Liam Carr a Robocarv szerint: „Ez a filmművészeti osztályok jövője – és mi már most átéljük mindezt.“

Filmes kellékek marása a legnagyobb pontossággal

A KR 210 L180 típusú KR QUANTEC robot néhány óra alatt elkészíti a szobrokat és használati tárgyakat a polisztirol tömbökből. Alaphelyzetben a műanyag könnyen és egyszerűen megmunkálható. Ha elkészült a forma, speciális gyantabevonatot kap. Az anyag kikeményedik és elég robusztus lesz ahhoz, hogy ellenálljon a hollywoodi forgatási munkák minden igénybevételének. A robot által készített kellékek különlegessége: a Robocarv a forgatási munkák után újrahasznosítja az alapanyagot, leoldja a védőréteget és a habszivacsból új tömböt készít. Ez a gyártást az ár szempontjából is érdekesség teszi.
Ez a 15 méter magas oroszlán egy robot segítségével készült. Kép: Robocarv
A Robocarv által eddig gyártott legnagyobb szobor egyébként egy 15 méter magas oroszlán a Macskák musical filmes változatához, mely nemrég volt látható a mozikban. Liam Carr szerint: „Mindig lesznek olyan kellékek, amelyeket kézzel kell gyártani. De a közel tökéletes, geometriailag pontos termékek esetén kihasználjuk a robot precizitását.”

A filmgyártásban mindig kevés az idő. Azonban a robotunk néhány óra alatt majdnem tökéletes másolatot készít a kellékekből.

Liam Carr, Robocarv
Cookie-beállítások OK és KUKA felfedezése

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások