Robotok programozása egy szempillantás alatt: kézi vezérlés a KUKA ready2_pilot segítségével
A vállalatok sok előnyét élvezik az automatizálásnak, elsősorban veszélyes, megerőltető vagy monoton tevékenységek esetén. Leggyakrabban azonban a programozás a legkeményebb dió. Hogyan lehet egyszerűen megtanítani a mechanikai operátornak, mi is a teendője? Kézi vezetéssel: a KUKA ready2_pilot választ ad erre a problémára.
2021. február 5.
A vállalatoknál használt robotok esetén számtalan alkalmazási forgatókönyv képzelhető el: a hegesztés, a fúrás és a ragasztás csak három példa az olyan feladatokra, amelyet a gépek gyorsan, kitartóan és egyenletesen jó minőségben tudnak elvégezni. Azonban az automatizálás egyben digitalizációt is jelent. Hiszen a robotok ipari használata ritkán jelenti csak magát az eszközt. Ugyanúgy hozzátartozik a vezérlés és a robot szoftvere is. Sok üzem esetén pontosan ez jelenti a legnagyobb kihívást. A Bitkom iparági szövetség és a Német Iparosok Központi Szövetsége (Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) által készített tanulmány szerint ugyan a megkérdezett vállalatok 81 százaléka nyitott az innovációra, másrészt 64 százalékuk tart a digitális technológiák napi használatától.
Kézi vezetés költséges programozás helyett
Kézi vezetés – robotok betanítása kézzel

A ready2_pilot kézivezérlésű rendszerünkkel a munkatársak gyakorlatilag kéz a kézben dolgoznak a robottal. A robotkar vezetése így majdnem olyan érzés, mint magunk hegesztenénk, fúrnánk vagy ragasztanánk.