De KR CYBERTECH nano ARC versnelt het tempo van de geautomatiseerde productie

A KR CYBERTECH nano ARC tempót ad az automatizált gyártásnak

A KR CYBERTECH nano sorozat új generációjának részeként a KUKA bemutatja a pályaalkalmazásnál (pl. védőgázas hegesztés, ragasztás vagy szigetelőanyag-felhordás) használt specialistákat: a KR CYBERTECH nano ARC család tagjait. Az alacsony teherbírású osztályban a robotok maximális teljesítményt nyújtanak minimális költségek mellett.

2021. április 23.

A KR CYBERTECH nano ARC termékcsalád új mércét állít fel: A KUKA-robotok új generációja kiemelkedően agilis, rendkívül gyors és a pályamozgásoknál még pontosabb, mint elődei. A továbbfejlesztett KUKA hollow-wrist csukló – egy 50 milliméteres üreges csukló– csökkenti az alaptengely mozgását és a legnagyobb mozgási pontosság mellett is gondoskodik a rövid ütemidőkről. Így a KUKA új hollow-wrist robotjai nagy sebesség esetén is biztosítják a 0,04 milliméteres ismétlési pontosságot. Ez a KR CYBERTECH nano ARC üreges csuklójú robotot olyan alkalmazások kiemelt szakértőjévé teszi, ahol kimagasló precizitásra és pályapontosságra van szükség – ilyen például a védőgázas hegesztés és a ragasztók, szigetelőanyagok felhordása.
De nieuwe KR CYBERTECH nano ARC

Az új KR CYBERTECH nano ARC

Tudjon meg többet a műszaki részletekről és az alkalmazási lehetőségekről

A legkisebb karbantartási ráfordítás az alacsony teherbírási osztályban

A sorozat kiemelkedik a hosszú élettartamával és a legkisebb karbantartási ráfordítással az alacsony teherbírási osztályban. A felhasználók oldalán minimálisra csökkennek a teljes üzemeltetési költségek (Total Cost of Ownership, röviden: TCO). Ide tartoznak a kiemelkedő rendelkezésre állásnak és a csökkentett energiafogyasztásnak köszönhető, az elődökhöz képest alacsony üzemeltetési költségek. A hajtás- és vezérléstechnika mellett optimalizálták a szerviz- és karbantartási ráfordítást is. Így például az egyes tengelyek egyáltalán nem igényelnek karbantartást, a pótalkatrészek 25 évig állnak rendelkezésre.
De hollow wrist robot vereist weinig onderhoud. De totale onderhoudskosten worden gereduceerd tot een minimum.
Az üreges tengelyű robot nem igényel karbantartást. A teljes üzemeltetési költség így a minimumra csökken.

Kisebb lábnyom, lehetőségek széles palettája

A kis helyigény és a változatos felszerelési lehetőségeknek köszönhetően az üreges csuklóval rendelkező robotok kompakt cellákhoz, összetett feladatokhoz és igényes folyamatláncokhoz is használhatók. További rugalmasságról gondoskodik az innovatív „K-PIPE-ES“ tápellátási koncepció, melyet a KUKA ügyfelei már magasabb teherbírási osztályokból ismerhetnek. A rendszer- és alkalmazás-kábelek elkülönített bevezetése révén még egyszerűbb az integráció a gyártási környezetbe és rugalmasabbá válik a tápellátás adagolása is. A kiegészítő tengelyek és a pozicionálók új generációja egyszerűbben hozzáadhatók a konfigurációhoz.
Van compacte cellen tot veeleisende procesketens: de hollow-wrist-robot kan flexibel worden ingezet.
A kompakt celláktól az igényes folyamatláncokig: Az üreges csuklóval rendelkező robot rugalmasan használható.

Üdvözöljük a családban

A KR CYBERTECH nano sorozat legújabb generációja a KR CYBERTECH nano ARC család (ARC-fókusz) üreges csuklójú robotjai mellett tartalmazza a központi csukló kivitelezést is (mozgatás-fókusz, pályaalkalmazásokhoz is használható). A digitális KUKA.Motion Modes üzemmódokkal a robot teljesítménye a vezérlésen keresztül igazítható a különböző feladatokhoz, a „Dynamic Mode“ segítségével például nagyobb dinamikát csökkentett ütem- és ciklusidők mellett. A „Path Mode“ az üreges tengelyű robotoknál az alapfelszereltséghez tartozik, az ún. abszolút pontosságú méréssel együtt, melyek az alkalmazáshoz illő optimális pályamozgást segítik. Mindkét opció a központi kezes robothoz is rendelkezésre áll.
Hoge baannauwkeurigheid van industriële robots: de KR CYBERTECH nano-serie omvat ook in-line wrist varianten.
Nagy pályapontosságú ipari robotok: A KR CYBERTECH nano sorozat központi csukló kivitelezést is magában foglal. 

Nagy pályapontosság: kezdettől fogva a legjobb eredmények

„A sorozatot célzottan a KUKA legújabb generációs KR C5 vezérléséhez fejlesztettük, mely képes kiaknázni az új rendszerünk teljes potenciálját“, mondja Markus Hollfelder-Asam, a KUKA portfólió menedzsere. „A KR CYBERTECH nano integrációja nagyon egyszerű a vállalatoknak, a tartozékok egységes szerelési felületeinek és az előddel megegyező lábnyomnak köszönhetően.“

A terméksorozat ezen kívül kiemelkedik az üreges csuklójú robotok alapfelszereltségéhez tartozó IP 54 szintű por- és vízvédelme és a központi csuklós robotok IP 65/67 (alaptengely/kéztengely) védelmi osztálya miatt.


Bármilyen feladatra is használja a legújabb generációs KR CYBERTECH nano ARC robotot, az kezdettől fogva a legjobb eredményeket biztosítja és a rugalmas KUKA.Motion üzemmódokkal optimálisan testre szabható.

Markus Hollfelder-Asam, a KUKA portfólió menedzsere
Cookie-beállítások OK és KUKA felfedezése

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások