KUKA omniMove hajtástechnológia

A KUKA hajtástechnológia a Mecanum kerekeken alapul, és korlátlan manőverezhetőséget tesz lehetővé járműve számára. A KUKA omnidirekcionális hajtással kialakított termékei minden állásból minden kívánt irányba mozgathatók, és ezzel teljes, 360 fokos mozgásszabadságot érnek el.

KUKA omniMove hajtástechnológia: korlátlan manőverezhetőség

Az omnidirekcionális keréktechnológia lehetővé teszi a minden irányba való haladást. Egy kerék két keréktárcsából áll, és kilenc szabadonfutó görgőből, amelyek 45 fokos szögben vannak felszerelve. A kerekek egymástól függetlenül mozognak, így a jármű nem csak előre és oldalra, hanem átlós irányban, és körben is tud mozogni. A teljes kereket egy elektromotor hajtja, és négy méretben áll rendelkezésre.

A KUKA Mecanum keréktechnológia előnyei

  • Helytakarékos technológia és közel korlátlan mozgási lehetőség
    Helyet takarít meg a logisztika számára, és helyet nyer a termeléshez. A Mecanum keréktechnológiának köszönhetően a mobil KUKA omniMove hajtástechnológiával kialakított megoldásai sokkal kevesebb korlátba ütköznek, mint a hagyományos mobilitási megoldások, és így zökkenőmentesen illeszkednek be a már meglévő termelésbe.
  • Alacsonyabb építési és állagmegóvási költségek
    A KUKA Mecanum kerekeinek alkalmazásához a padlót nem kell semmilyen módon megmunkálni, és nem kopik járulékosan.
  • Legnagyobb precizitás
    A KUKA omniMove hajtástechnológiának köszönhetően +/- 1 mm pontossági érték érhető el.
  • Gyorsan beszerelhető és kiszerelhető
    A KUKA Designak köszönhetően az egyes görgők cseréje közvetlenül a járművön, a komplett kerék kiszerelése nélkül, pár perc alatt elvégezhető.
A KUKA omniWheel a két csavarkötéssel görgőnként a gyors fel- és leszereléshez van kialakítva
  250-Wheel 310-Wheel 375-Wheel 575-Wheel
átmérő 250 mm 310 mm 375 mm 575 mm
Görgők száma 9 9 8 9
Névleges terhelés  150 kg 750 kg 1500 kg 3000 kg
Termékek KMR iiwa KMP 1500 KUKA omniMove KUKA omniMove/ KMR QUANTEC/ TripleLift

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

Okay