Válassza ki a helyét:

Ország

Automated arc welding

Arc welding is the most widely used joining process. KUKA offers a wide range of automation components, function packages, robots and cells as standard products that are easy-to-use and quickly available. From MIG welding to MAG welding and on to TIG welding.


Automatizált hegesztés KUKA robotokkal: mindig egy lépéssel előrébb

Sebessége és sokféle fémes anyag feldolgozására való képessége miatt a védőgázas hegesztés az egyik legnépszerűbb hegesztési eljárás az iparban. A KUKA az automatizálás területén ötletgazdaként és úttörőként a klasszikus hegesztés funkciók mellett tartós befektetési biztonságot is kínál a digitális és hálózatba kapcsolt gyártási környezetbe történő intelligens integrálhatóság révénnagyobb hatékonyság és rugalmasság az ipari hegesztés teljes értékteremtési láncában.

Teljeskörű csomag a tökéletes hegesztési varrathoz

A mérnöki tervezéstől a szervizig, valamint ügyfélspecifikus kulcsrakész megoldások az automatizált hegesztéshez

Ügyfeleink világszerte élvezik a szakmai támogatás előnyeit a hegesztési alkalmazások megvalósítása során – a tanácsadástól kezdve a hozzáértő ügyfélszolgálatig. Ennek keretében a teljes hegesztési folyamatot is át tudjuk vállalni – a folyamatvalidálástól a prototípus legyártásán át egészen a kis darabszámú sorozatokig.
  • Mérnöki tervezés

    Átfogó támogatást nyújtunk az Önre szabott alkalmazás tervezésében és megvalósításában, például a megfelelő hegesztéstechnika vagy hegesztési folyamat kiválasztásában.
    További információ.
  • Technológia csomagok

    Vezető robotgyártóként a KUKA előrekonfigurált, intuitív és gyorsan alkalmazható, a robotot, a vezérlést és a szoftvert is magában foglaló teljes csomagokat kínál.

    További információ.
  • Világszerte megtalálható TechCenter-ek globális sztenderdekkel

    A különböző európai, amerikai és ázsiai telephelyeken található KUKA TechCenter-ek tesztlaborokként állnak az ügyfelek rendelkezésére.
  • Globális szervizhálózat

    A KUKA-szerviz a karbantartástól és a javítástól kezdve a pótalkatrész-ellátáson át egészen a folyamatokkal és berendezéssekkel kapcsolatos oktatásig terjed. 

    További információ.

Ismerje meg a védőgázas hegesztés különböző eljárásait! 

A védőgázas hegesztés egy olyan ívhegesztési eljárás, melynek során ívfény jön létre egy elektróda és az alkatrész között, amely felolvasztja a munkadarabot és adott esetben egy hozzáadott szerkezeti anyagot. Többféle eljárást különböztetünk meg. Ezek közül a MIG/MAG hegesztés és a TIG hegesztés a leggyakrabban használt eljárások. A gázok alkalmazásában és az anyagválasztásban különböznek. A maximális minőségű hegesztési varrattal és nagy hegesztési sebességgel nyűgöznek le.

Szakmai tudás, évtizedes tapasztalat és a hegesztési automatizáció széles termékportfóliója – mindent egy helyről a KUKA-nál

Kiváló minőségű automatizálás: a lehető legjobb alkalmazás közös kifejlesztéséhez a KUKA lehetővé teszi az ügyfél bevonását a hegesztési kísérletekbe.

Hegesztőrobotok, pozicionálók és hegesztőcellák:
a moduláris, szabványosított komponensek ideálisan kombinálhatók

A KUKA a hegesztési automatizálásban jelentkező valamennyi igényre ideális megoldást kínál – a különálló, kiemelkedő pályapontosságú robotok alkalmazásától az előrekonfigurált hegesztőcellákon át egészen a teljesen automata hegesztőberendezésig. Munkadarab pozicionálók, hegesztéstechnikai szoftverek, valamint lineáris egységek széles választéka egészíti ki a portfóliót a tökéletesen összehangolt teljes csomagokhoz és az optimalizált gyártáshoz az Ön vállalatánál.

Együttműködés a hegesztési technológia neves gyártóival

A KUKA robotok a legjobb hegesztési minőséget az erős háttérrel rendelkező partnereink (Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller vagy SKS) megfelelő hegesztési felszereléseivel biztosítják.

A hegesztőkészülék egyszerűen és gyorsan összekapcsolható a robotvezérléssel a terepibusz-interfésszel (pl. EtherCAT). Ezáltal a kezelőnek az összes funkció folyamatosan a rendelkezésére áll.

Az igényes alkatrészek és anyagok különböző kombinációinak védőgázas hegesztését a hegesztési pozicionálók rendkívül leegyszerűsítik.

Testre szabott megoldást szeretne?

A hegesztés területén szerzett szaktudásunk és tapasztalatunk révén szívesen adunk tanácsot, hogy Önnel együtt találjuk meg a tökéletes megoldást az Ön egyedi hegesztéssel kapcsolatos elvárásaira.

Fehér könyv: alumíniumhegesztés? Nem baj! Most lépjen az elektromobilitás felé a gyártásban.

Az alumínium a könnyű súly és a stabilitás ideális kombinációja miatt fontos szerepet játszik az e-mobilitás területén. Az alumínium hegesztési és illesztési műveletei során komoly követelmények vonatkoznak az alkalmazott technológiákra. A folyamatok átfogó ismerete és a megfelelő termékek révén a KUKA felkészíti Önt a technológiai átállásra az e-mobilitás felé vezető úton. Az akkumulátordoboz példáján látható, a robotok hogyan teszik lehetővé az alumínium-alkatrészek kiemelkedő minőségű gyártását. 

Olvassa el, miért fontos az alumínumhegesztés az elektromobilitás területén.

Fehér könyv letöltése

Integrátor keresése az Ön közelében

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások