Válassza ki a helyét:

Ország

Bin picking

A feladat lényege a tárolóban lévő elemek automatikus felismerése, megfogása és kiemelése. A legfőbb kihívás az elemek többnyire kaotikus elhelyezkedése. A KUKA teljeskörű megoldást kínál az ügyfél igényeinek megfelelően.


Bin Picking – a „dobozba nyúlás”

Az ipari robotok klasszikus feladatai az alkatrészek adagolása vagy az egyik helyről a másikra történő szállítása. A gyáripar egyre növekvő igényei és összetettsége megköveteli, hogy az ipari robotok az egyszerű be- és lerakodás mellett a lehető leggyorsabban felismerjék és azonosítsák az alkatrészeket. Itt jön a képbe a bin picking funkció. Lefordítva ez azt jelenti, hogy „dobozba nyúlás” és három lépésben történik, amelyben sor kerül a véletlenszerűen elhelyezkedő elemek felismerésére, elvételére és új helyre helyezésére.

Bin picking cella a véletlenszerűen elrendezett elemek 3D látásérzékelővel történő precíz szétválogatásához

A bin-picking-rendszer könnyen átprogramozható és egy másik szerszámgépen történő használata is elképzelhető.

Ragadja meg velünk vállalkozása sikerét

Minden egy kézből, gyártótól függetlenül

A Roboception intelligens kamerájától a MAFU Automation 3D érzékelőjéig: Számos moduláris megoldásunk van, hogy a bin picking segítségével maximalizálhassa a rugalmasságot, a gazdaságosságot és a munkatársak tehermentesítését a vállalkozásánál. Ehhez felszereljük őket a szükséges alkatrészekkel, így biztosítva a hatékony és zökkenőmentes átmenetet, hogy Ön élvezhesse ezeket az előnyöket.

 

A KUKA által kínált dobozba nyúlás számos előnyt kínál:


End-to-end megoldás az ügyfél követelményeinek megfelelően 

Elkészítjük a teljes konfigurációt a megvalósíthatósági tanulmányokkal együtt, és megvalósítjuk a rendszerintegrátorok és az ügyfelek számára készített speciális megoldásokat.

Szabványosított bin picking funkciócsomagok 

A CAD-modellnek és a 3D/2D vizuális rendszereknek köszönhetően alacsony költségű megoldást kínálunk előre meghatározott komponensekkel a különböző méretű alkatrészekhez.

Hatékonyság

A mesterséges intelligenciának köszönhetően lerövidítjük a ciklusidőt az objektumfelismerés során a robotkar párhuzamos pályatervezése és ütközésmentes mozgása révén.

Magas fokú rugalmasság

Az ügyfélspecifikus kameragyártók (pl. Roboception, Keyence, ISRA Vision, MECH MIND stb.) bekapcsolásával az ügyfél rendkívül rugalmas marad. A szállítószalagokon érkező alkatrészek megfogása is lehetséges.

Egyszerű kezelés

Az előre meghatározott, közvetlenül a smartPAD-ról elérhető komponenseknek köszönhetően az integráció és a konfiguráció még az alapvető robotikai ismeretekkel rendelkező kezdők számára is egyszerű.

Bevált minőség

Az Ipar 4.0-val kapcsolatos szaktudásunkkal és globális szintű ügyfélszolgálatunkkal támogatjuk Önt az automatizálás során és a további információkkal is segítjük Önt.

Az ipari robotok, a szoftverek és a kameratechnológia tökéletes összjátéka

Az alkatrészek tárolódobozból történő automatikus elvételét széles körben alkalmazzák azokban az iparágakban, ahol sok ömlesztett árut mozgatnak. Mivel a tárolódobozban lévő termékek lazán vagy válogatatlanul helyezkednek el, egy 3D képfeldolgozó rendszer és egy ipari robot kombinációját használják a mozgatáshoz. Ez lehetővé teszi bármilyen ömlesztett áru automatizált mozgatását. A képfeldolgozó rendszer és az ipari robot kombinációja számos előnnyel jár. Célunk, hogy ezeket az előnyöket maximalizáljuk.

Sokoldalú robotok minden kiemeléshez

A KUKA a különböző teherbírású és hatótávú ipari robotok széles választékát kínálja, amelyek megfelelnek az Ön egyedi igényeinek és alkalmazási területeinek.


További elemek a bin picking alkalmazás optimalizálásához

Szeretné felszerelni a gyártását a bin picking alkalmazással?

Örömmel állunk rendelkezésére tanácsainkkal

Mely feladatterületek élvezik leginkább a bin picking előnyeit?

  • Szerelés

    A dobozban lévő csavarok és kis alkatrészek észlelése, megfogása és szétválasztása, amelyeket a végső összeszerelés során szétválogatva használnak fel.

    Tudjon meg többet a járműgyártó iparról.
  • Pick and Place

    A dobozban szétválogatás nélkül elhelyezett és a dobozból további feldolgozásra kiválasztandó öntvények megfogása.

    További információ.
  • Machine Tending

    Az öntvények betöltése a CNC-vezérlésű gépbe további feldolgozás céljából.

    További információ.
  • Raklapozás

    Fémlemez alkatrészek felismerése, megfogása és szétválogatása egy dobozból, és lehelyezésük egy szállítószalagra vagy egy előre meghatározott helyre.

    Tudjon meg többet a fémiparról.

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások