KUKA mobil robotika platform (MRP)

A KUKA MRP-vel a mobilitást övözzük a robotok precizitásával. A mobil robotika platformunk egy rendkívül modern gyártórendszer az automatizált fúráshoz, süllyesztéshez, tömítőanyag elhelyezéshez és félgömbfejű szegecsek, süllyesztett fejű szegecsek és vakszegecsek szegecseléséhez.

KUKA mobil robotika platformok: Üdvözöljük az Ipar 4.0 világában

A KUKA MRP lehetővé teszi a repülőgép szerkezetek automatizált fúrását és szegecselését. Eközben a platform kipróbált és bevált gyártási technológiákat kombinál a rugalmas automatizálással – egy jól sikerült példa a hatékonyság növelésére és az Ipar 4.0-ra.

Az MRP használatban

A KUKA mobil robotika platform kihasználja a helyét és rögtön a helyszínen van. 

Mobil robotika platform előnyei

A KUKA MRP az ügyfél kívánsága szerint kézzel (integrált légpárna segítségével) vagy teljesen automatizált módon (AGV/KUKA omniMove segítségével) mozgatható oda, ahol szükség van rá. Optimalizálja az Ön munkafolyamatait, optimálisan használja ki a helyviszonyokat, és így értékes gyártási időt takarít meg. Ezenfelül még a következő előnyökből profitálhat:

Azonnal alkalmazható és produktív

A KUKA MRP-vel nincs többé szükség a furatképek kézi telepítésére. A furat mérete és az ügyfél folyamatának függvényében nagyon gyorsan kifúrható és szegecselhető egy furat. Így időt takarít meg a repülőgépek szerelése során, és növeli a termelékenységet.

 

Folyamat-hatékony és helytakarékos

A mobil robotika platform a termékhez viszi az összes szükséges szerszámot és összekötőelemet. Ezáltal megkerüli a repülőgép alkatrészek méretéből adódó logisztikai kihívást.

Rugalmas és pontos

A KUKA MRP minden fúrási-szegecselési folyamathoz ügyfélspecifikusan alkalmazható – különösen ott, ahol ez a folyamat kézzel csak nehezen valósítható meg (például titánium átfúrása, orbitális fúrás stb.). Ilyen módon növeli hatékonyságát, csökkenti a dolgozók testi terhelését, és folyamatosan eléri a lehető legjobb minőséget.

KUKA MRP: a részegységek

A mobil robotika platform rendelkezik minden, repülőgép szerkezetek összeszereléséhez szükséges tulajdonsággal. A következő részegységek teszik ezt lehetővé.

Légpárna: rendkívül pontos pozícionálás

Az integrált légpárna segítségével az MRP a kívánt helyre mozgatható – hosszabb tolási útvonalakon egy elektromos vontató segítségével is.

Fúró- és szegecstípus elosztórendszer: gyorsan kicserélve

A különböző fúrótípusok és -átmérőkhöz alkalmas fúrótárnak és a különböző szegecstípusokhoz kialakított szegecscserélő rendszernek köszönhetően gyorsan és egyszerűen válthat a különböző fúrók, ill. szegecstípusok között.

Az elosztórendszerben különböző fúró és szegecstípusok várakoznak a felhasználásra.

Multifunkcionális működtető egység: minden esetre felszerelve

A KUKA MRP tartalmaz egy tárolóhelyet a KUKA multifunkciós működtető egységnek is. Ez biztosítja Ön számára a sebességet, az ismételhető pontosságot, a magas minőséget és a rugalmasságot. A nagysebességű barrel működtető egység csúszás és normál kiegyenlítéssel, hat pozíciós rugalmas és újrakonfigurálható barrellel és különböző modulokkal van felszerelve. Minden pozíció a következő modulok valamelyikével szerelhető fel.

  • Orsó modul
  • Visions modul
  • Tömítőanyag elhelyező modul
  • Szegecsültető modul
  • Minőség modul
  • Kalapács modul
A KUKA multifunkcionális működtető egység gondoskodik a maximális rugalmasságról és pontosságról.

Rendkívül mozgékony tengely a robotokhoz: minden irányba mozgatható

A KUKA MRP mindkét nagyobb kivitelben tartalmaz egy Z-tengelyt, ami a gép hatótávolságát jelentősen megnöveli.

A Z-tengely a KUKA MRP számára további hatótávolságot és rugalmasságot biztosít.

Lézer-szkenner: a biztonságos környezetért

A KUKA MRP az ügyfélmegoldás függvényében lézer-szkennerekkel van felszerelve, ami az MRP környezetét, a robotot is beleértve, felügyeli. A felügyelt környezet nagysága egyénileg igazítható a munkaállomáshoz. Az MRP kezelőtáblája a biztonsági zónán kívül található, és ezáltal a kezelő számára mindig elérhető.

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

OK