KUKA cell4_arc

Az optimálisan összehangolt komponensek és a védőgázas hegesztés területén kipróbált szabványok teszik a KUKA MIG/MAG-celláját ideális megoldássá az Ön hegesztési automatizálási igényeihez.

Kompakt, konfigurálható védőgázas hegesztőcellák általános ipari területre és az autógyártói beszállítók részére

Előre kialakított és azonnal használatba vehető: A KUKA MIG/MAG-cellái gyorsan elérhetők és sokoldalú, moduláris standard csomagokkal és opciókkal egyedileg konfigurálhatók. Legyen szó acélról vagy alumíniumról, a KUKA cell4_arc rugalmasan illeszthető hozzá a gyártási mennyiséghez és az Ön hegesztési folyamataihoz.

A KUKA összehangolt és átfogó portfólióval, professzionális módon támogatja Önt a hegesztési megoldás tervezésétől egészen a szervizig.

KUKA MIG/MAG-cellák: kiemelkedő gyártási hatékonyság a legkisebb helyen

  • Intelligens cellakoncepció

    • Különböző teljesítményosztályba tartozó változatok
    • Kiegészítő opciók a cellák hatékony és kényelmes működéséhez
    • Kompakt, moduláris kialakítás az egyszerű szállításhoz az Ön gyártásán belül is
  • Gyors üzembe helyezés

    • Rövid szállítási határidők
    • Rövid felépítési idők az ügyfélnél
    • Berendezések egyszerű integrálása
    • KUKA technológiai csomagok az egyszerű berendezéshez, programozáshoz és működéshez
    • Offline programozás
  • Kiemelkedő tevékenység & minőség

    • Kipróbált komponensek használata az autógyártásban
    • Biztosított minőség az opcionális felügyelet és a releváns folyamatparaméterek dokumentációja révén
    • Globális szabványok és átfogó szervizelési koncepció a rendszer maximális rendelkezésre állásáért
  • Alkalmas a Digital Services opcióhoz

    • Webes hozzáférés a működési adatokhoz a szabadon konfigurálható műszerfallal
    • Előkészítve a távoli szervizhez
    • Lehetőség a működési adatok és folyamatlépések rendelkezésre bocsátására és elemzésére a rendszer optimalizációjához

Segítünk Önnek a tervezés során és rugalmas finanszírozási modelleket kínálunk

Lépjen velünk kapcsolatba

KUKA cell4_arc robotcellák a MIG/MAG-hegesztéshez különböző változatokban

Az alkatrész méretétől és a gyártási mennyiségtől függően a teljesen automatizált védőgázas hegesztőcella manuális vagy automatikus pozicionálókkal van felszerelve az ütemidővel párhuzamos fel- és lerakodáshoz a hegesztési folyamat során és a robotmozgással történő optimális szinkronizációhoz. A KUKA.web HMI és KUKA.ArcTech jövőbemutató szoftverek segítségével a hegesztési alkalmazás egyszerűen programozható és kezelhető. A szimulációhoz és offline programozáshoz használt KUKA ready2_pilot csomag, valamint a KUKA.Sim leegyszerűsítik az üzembe helyezést.

Két különböző cellacsaládot kínálunk, melyek egyedi alapkeretre épülnek, erre van felszerelve a teljes cella.

KUKA cell4_arc compact: Automatizált, ipari védőgázas hegesztés kisebb alkatrészekhez

Alapváltozatok:
Cellatípus cell4_arc compact KP1M single KR cell4_arc compact KP1A single KR cell4_arc compact KP5 single KR
Hossz 3 980 mm 5 285 mm
Szélesség 2 365 mm
Magasság 2 445 mm 2 445 mm 2 445 mm
Robot KR CYBERTECH nano (KR 10 R1420)
Pozicionáló KP1-V2T250 M
KP1-V2T500 KP5-V2H2V400
TCP ellenőrző berendezés
KUKA.TraccTCP
Behelyezési terület
---  Fényfüggöny és lézerszkenner

KUKA cell4_arc compact opciós csomagok:

A hegesztési alkalmazásokra vonatkozó követelményektől függően különböző opciós csomagok választhatók:
  • Előre definiált hegesztési felszereltségi csomagok égőtisztító rendszerrel
    • Fronius TPS 320i Fe / TPS 400i Fe / TPS 400i Al

A cell4_arc compact KP5 single KR és cell4_arc compact KP1A single KR esetén az alábbi opciós csomagok állnak rendelkezésre:

  • Bővített KUKA alkalmazás-szoftvercsomagok:
    • KUKA.ProcessScreen a folyamatparaméterek felügyeletéhez és dokumentációjához
  • Kezelés és megjelenítés a KUKA.HMI Advanced segítségével
  • Központi tápellátás

Prospektus (PDF): További részletek és szállítási terjedelem
KUKA cell4_arc compact KP5 single KR

KUKA cell4_arc midsize: Nagyteljesítményű cella az ipari védőgázas hegesztéshez

Alapváltozatok: 
Cellatípus cell4_arc midsize KP1A single KR cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR cell4_arc midsize KP3-V2H single KR cell4_arc midsize KP5 single KR
Hossz 8 120 mm 8 120 mm 8 120 mm 8 120 mm
Szélesség 3 010 mm 3 840 mm 
Magasság 3 020 mm
Robot KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010) KR CYBERTECH nano (2 x KR 6 R1820) KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010) KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010)
Pozicionáló KP1-V2T1000
KP3-V2H1000 L2000 R600 KP3-V2H1000 L2000 R600 KP5-V2SV500 R600
TCP ellenőrző berendezés
KUKA.TraccTCP 2 x KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP
Behelyezési terület
Fényfüggöny és lézerszkenner (mögélépés elleni védelem)

A KUKA cell4_arc midsize opciós csomagjai:

  • Előre definiált hegesztési felszereltségi csomagok égőtisztító rendszerrel
    • Fronius TPS 320i Fe / TPS 400i Fe / TPS 500i Fe
    • Fronius TPS 400i Al / TPS 500i Al
  • Védőborítás tetővel
  • Behelyezési terület görgős kapuval
  • Bővített KUKA alkalmazás-szoftvercsomag:
    • KUKA.ProcessScreen a folyamatparaméterek felügyeletéhez és dokumentációjához
      (csak cell4_arc compact KP5 single KR és cell4_arc compact KP1A single KR esetén)
    • KUKA.RoboTeam egy csapatban lévő két robot kooperatív munkavégzéséhez
      (csak cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR esetén)
  • Kezelés és megjelenítés a KUKA.HMI Advanced segítségével
  • Központi tápellátás

 

Prospektus (PDF): További részletek és szállítási terjedelem
KUKA cell4_arc midsize KP1A single KR
Cookie-beállítások OK és KUKA felfedezése

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások