A KUKA nyomásos öntőcella az előre konfigurált változatokkal széles körű alkalmazási lehetőségeket biztosít
Előnyös konfiguráció:
cell4_die casting | 08 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Robot | KR IONTEC (KR 50 R2500 F) | KR QUANTEC (KR 120 R3100 F) | ||||
Megfogó | M | L | XL | |||
Sorjázóprés | SEP08‑05 | SEP10‑07 | SEP13‑07 SEP13‑10 | SEP16‑10 SEP16‑10 SKT | SEP19‑12 | SEP22‑12 SEP22‑12 SKT |
Alkatrész-elvétel | Elvétel | Elvétel / Robot | Robot | |||
Hűtő-merítőtartály | TKB M | TKB L | TKB XL | |||
Jelölés | Tű-/lézerjelölő | |||||
Kidobás | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | ||
Alkatrész-ellenőrzés | S | XL | ||||
Sorjaeltávolítás | Doboz S | Doboz M | Doboz L | Sorjaszállító |