KUKA cell4_loading modular
Az automatizált anyagmozgató cella rendkívül gazdaságos megoldást kínál a szerszámgépek betöltésére és leszedésére.
A KUKA automatizált anyagmozgató cellája gyorsan üzembe helyezhető, és a számos hardver- és szoftveropciónak köszönhetően egyszerűen a Loading/Unloading tevékenység egyedi megoldásaként konfigurálható. A robotcella alkalmas például CNC-gépek, dörzshegesztő gépek, mérőeszközök vagy fröccsöntő gépek betöltésére, így mindenekelőtt a TIER 1 és az általános ipar területén dolgozó ügyfelek számára megfelelő megoldás.
Robotcella szerszámgépek betöltéséhez és leszedéséhez
Az automatizált anyagmozgató cella egy megfogóval felszerelt KUKA robotból (KR QUANTEC), a munkadarabokat szállító két gyűjtő szállítószalagból, a készterméket szállító láncos szállítószalagból és egy selejttartályból áll, ez utóbbi külön védőajtón keresztül vehető ki. A cellát védőkerítés óvja az illetéktelen belépéstől.
KUKA cell4_loading modular 1-tengely-pozicionálóval és anyagmozgató robottal
A cella behelyezési területe fényfüggönnyel felszerelt, hogy a nagyobb terhek emelőeszközzel, egyszerűen betölthetők és leszedhetők legyenek:
- KR QUANTEC robot és robotvezérlés
- KP1A 1 -tengely-pozicionáló két felvevőkarral ügyféloldali anyagfelvételekhez, maximális méret: 2000 mm x 800 mm
- Alkalmazásszoftver KUKA.GripperTechés KUKA.SafeOperation
- Opcionálisan redőnykapuval felszerelt változat is elérhető, így a behelyezési terület helytakarékosan alakítható ki
- Lézerszkennerrel biztosított optimális hátralépés-védelem
A további tudnivalókat és szállítási terjedelmet a szórólapon találja.

KUKA cell4_loading modular rugalmas logisztikai megoldással és anyagmozgató robottal
Megoldás dörzshegesztő- és Magnetarc-hegesztőgépek automatizált betöltésére és leszedésére
- KR QUANTEC robot és robotvezérlés
- Háromszoros megfogó ütemoptimalizált munkadarab-betöltéshez és -leszedéshez
- AlkalmazásszoftverKUKA.GripperTech und KUKA.SafeOperation
- Rugalmas kialakítási lehetőség
- Opcionális elemek DMC olvasóhoz, DMC íróhoz vagy zsilipfiók SPC-részegységekhez
- Szállítástechnikai eszközök, mint például köteles, láncos, palettás és görgős szállítószalagok, kis méretű tartályok szállítása stb.
A további tudnivalókat és szállítási terjedelmet a szórólapon találja.