KUKA cell4_screwsetting
Rugalmas gyártócella a teljesen automatikus ipari csavarozási alkalmazásokhoz.
A KUKA csavarozócella különböző változatai a legkülönfélébb munkadarabokhoz és csavarhelyekhez
A KUKA csavarozócella különálló változatban kapható, manuális forgóasztallal, valamint az adagolótechnikába történő egyszerű integrációt támogató előkészítéssel.
A cell4_screwsetting cella alapváltozatai:
Cellatípus | cell4_screwsetting compact single KR | cell4_screwsetting compact KP1M single KR |
---|---|---|
Hossz | 3 330 mm | 3 860 mm |
Szélesség | 2 200 mm | |
Magasság | 2 560 mm | |
Robot | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | |
Pozicionáló | --- | KP1-V2T250M |
Csavarozóegység | Elektromos csavarozó 12 Nm | |
Behelyezési terület | Előkészítve a szállítószalaghoz | --- |
Az opciós csomagoknak köszönhető egyedi csavarozócellák az Ön igényeinek megfelelően
- Előre meghatározott csavarfelszereltségi csomagok csavaradagolással:
- STÖGER csavarozóegység SER 2501 típus,
M5x20 ISR Torx csavartípus (ISO 14583).
- STÖGER csavarozóegység SER 2501 típus,
- Kamera az ellenőrzéshez / a csavarozási pozíció javításához az alkatrészen:
- a robotra szerelve,
- rögzített helyre szerelve a cellában.
- Bővített KUKA alkalmazási szoftvercsomagok:
- KUKA.ProcessScreen a folyamatparaméterek felügyeletéhez és dokumentációjához.
- Kezelés és megjelenítés a KUKA.HMI Advanced segítségével.
- Testreszabott kialakítás és folyamatfelszerelés igény szerint.