Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA cell4_uswelding

Az ipari ultrahangos hegesztéshez való moduláris robotcella a sokoldalú automatizálási opciókkal testreszabott és folyamatbiztos megoldásokat kínál.


Rugalmas gyártócella a műanyagok ultrahangos hegesztésének területén

Az integrált ultrahangos hegesztőrendszerrel rendelkező moduláris robotcella kompakt és hordozható, egyszerűen tehergépkocsival szállítható és a gyártócsarnok tetszőleges pontján elhelyezhető. A nagyteljesítményű KUKA robotok nagy ütemteljesítményt garantálnak és minden hegesztési pontot biztonságosan és pontosan érnek el különböző szögekből és irányokból.

Megbízható megoldás a kiemelkedő minőségű ultrahangos hegesztési alkalmazásokhoz

  • Biztosított minőség

    • Folyamatbiztonság releváns paraméterek felügyeletével
    • Minőségbiztosítás a releváns folyamatparaméterek alkatrészfüggő dokumentációjával
    • Folyamatoptimalizálás a folyamatparaméterek elemzése alapján
  • Alkalmas a Digital Services opcióhoz

    • Távszerviz
    • Menedzsment információk
    • Webes hozzáférés a kezelőpulthoz: KUKA.HMI web
    • Hozzáférés a működési adatokhoz: KUKA Device Connector
    • Új komponensek virtuális üzembe helyezése
  • Gyors integráció

    • Komponensek egyszerű integrációja
    • Támogató funkciók (pl. PLC lépéslánc-diagnosztika)
    • Egyszerűsített programozás és üzembe helyezés a KUKA.ArcTech és a KUKA ready2_pilot segítségével
    • Offline programozás új alkalmazások esetén, a cella gyártási folyamata során
  • A legjobb szolgáltatás

    • A KUKA segít Önnek a tervezés során
    • Gyors megvalósíthatósági tanulmányok KUKA.Sim Pro
    • szimulációs szoftverrel
    • Rugalmas finanszírozási modellek
    • Éjjel-nappal elérhető 24/7 segélyvonal
    • Globális alkatrészellátás és szerviz támogatás

KUKA ultrahangos hegesztőcella két kivitelben: előre konfigurált és ideálisan testreszabott az Ön használati követelményeihez

Az alkatrész formájától és méretétől függően a cella manuális vagy automatikus forgóasztallal kapható. A változatok széles alkalmazási spektrumban teszik lehetővé a kiemelkedő minőségű hegesztést és a legkülönfélébb alkatrészekhez használhatók, a lökhárítótól és kerékdobtól kezdve egészen a hátsó lámpákig, hangszórókig, légszűrőkig vagy érzékelőtartókig.

Standard konfiguráció:

Cellatípus cell4_uswelding compact KP1M single KR cell4_uswelding compact KP1A single KR
Hossz 3 860 mm 5 280 mm 4 800 mm
Szélesség 2 200 mm
Magasság 2 560 mm
Robot KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2)
Pozicionáló KP1-V2T250 M
Ultrahangos hegesztőcella
Branson vagy Rinco gyártmány
Behelyezési terület
--- Fénysorompó mögélépési védelemmel Felgördülő kapu mögélépési védelemmel

KUKA cell4_uswelding compact opciós csomagok:

A hegesztési alkalmazásokra vonatkozó követelményektől függően különböző opciós csomagok választhatók:
  • Előre definiált ultrahangos hegesztési felszereltségi csomagok Ø 12 mm szonotródával
    • Branson 30 kHz
    • Rinco 35 kHz
  • Behelyezési terület felgördülő kapuval
  • Bővített KUKA alkalmazásszoftver csomag:
    • KUKA.ProcessScreen a folyamatparaméterek felügyeletéhez és dokumentációjához
  • Kezelés és megjelenítés a KUKA.HMI Advanced segítségével
  • Kérésre ügyfélspecifikus kivitel és folyamatfelszereltség
KUKA cell4_uswelding compact fénysorompóval nagy alkatrészek csavarozásához.

Segítünk Önnek a tervezés során és rugalmas finanszírozási modelleket kínálunk


Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások