KUKA flexibleCELL a hatékony hegesztésautomatizáláshoz

A KUKA flexibleCELL egy moduláris standard csomagokból álló robotcella. A cella testreszabott automatizálási lehetőségek révén optimálisan hozzáigazítható a gyártási környezet egyedi és dinamikus igényeihez.

A KUKA flexibleCELL előnyei

A KUKA flexibleCELL robotcella optimális megoldást kínál a nagyméretű és nehéz alkatrészek hegesztéséhez.

Plug-and-play: zökkenőmentes integráció a gyártási folyamatokba

Előre kialakított standard összetevők alkalmazásával Ön már a kezdetektől fogva pontosan tud tervezni, a robotcellát intuitívan tudja kezelni és egyszerűen karban tudja tartani. Ezekkel a jellemzőkkel a KUKA flexibleCELL fenntartható módon támogatja a modern gyártási módszerek folyamatbiztonságát.

Moduláris felépítésű és egyedileg kombinálható

A testreszabott automatizálási lehetőségeket kínáló rugalmas standard csomagok révén a KUKA flexibleCELL robotcellával Ön egyszerűen oldhat meg speciális feladatokat és dinamikusan tud reagálni a gyártási környezet változásaira. Az összes rendelkezésre álló összetevő gyártási hálózatba való integrálásával jelentősen növelhető a termelékenység. Ehhez nyitott kapcsolódási felületek és intelligens vezérlés szükséges. Az automatikus gyártást szolgáló rugalmas rendszerek gyártójaként a KUKA birtokában van annak a tapasztalatnak és szakértelemnek, amely a megbízható és gazdaságilag sikeres komplett megoldások kidolgozásához és megvalósításához szükséges.

Élvezze a KUKA flexibleCELL előnyeit

  • Stabil termelés optimálisan egymáshoz illeszkedő összetevőkkel

  • Kompatibilis az Ipar 4.0 koncepcióval az összes komponens hálózatba szervezése, valamint a legújabb robot- és vezérlési technológiák alkalmazása révén

  • Gyors integráció a mindenkori gyártási környezetbe előre kialakított szabványokkal és rövid szállítási határidőkkel

    Győződjön meg a KUKA flexibleCELL hegesztőcella előnyeiről. Ha kérdése van, forduljon hozzánk bármikor.

OK

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.