lasrobot

KUKA flexibleCUBE: a kompakt hegesztőcella

A flexibleCUBE-bal a KUKA egy kompakt, szabványosított hegesztőcellát kínál testre szabott automatizálási opciókkal, és ezzel optimális megoldásokat biztosít a korszerű hegesztésautomatizálás magas követelményeire.

KUKA flexibleCUBE: szabványosított hegesztésautomatizálás egyedi karakterrel 

A KUKA flexibleCUBE egy előre konfigurált cella előnyeit - mégpedig a kimagasló rendelkezésre állást és a rövid szállítási időket - ötvözi a berendezés testre szabásának és felszerelésének egyedülálló lehetőségeivel. A célirányos tervezés és az egymással optimálisan összehangolt komponensek révén a KUKA flexibleCUBE bármely gyártási folyamathoz egyedileg testre szabható és abba zökkenőmentesen integrálható - akár a hegesztésautomatizálás első lépéseként, akár már meglévő automatizálási rendszerek bővítéseként.

 

Fedezze fel a KUKA flexibleCUBE előnyeit


Biztos befektetés

Moduláris felépítésének köszönhetően a KUKA flexibleCUBE bármikor át- vagy felszerelhető, és rugalmasan hozzáigazítható a gyártási környezet változásaihoz.

Ipar 4.0-kompatibilis

A KUKA flexibleCUBE összes komponense összekapcsolható egymással és a legújabb robot- és vezérléstechnológiát alkalmazza - optimálisan felkészülten a jövő kihívásaira.

Egyszerűen kezelhető

Közvetlenül a cellánál elhelyezett, intuitív kezelőpanellel még a komplex hegesztési feladatok is egyszerűen megoldhatók.

Kis karbantartási igény

A KUKA flexibleCUBE kevés karbantartást igényel, így stabil termelést biztosít.

KUKA flexibleCUBE: Így működik a moduláris robotcella hegesztési alkalmazások esetén

Termelés KUKA flexibleCUBE-bal és TIG hegesztési technológiával

KUKA flexibleCUBE arc: Sokoldalú tehetség a védőgázas hegesztés területén

A KUKA kifejezetten a védőgázas hegesztés területe számára kínálja a moduláris KUKA flexibleCUBE arc hegesztőcellát. A berendezés különböző standard változatokban előkonfigurálva áll rendelkezésre, így azonnal bevethető. A számos hardver- és szoftveropcióval felszerelt KUKA flexibleCUBE arc robotcella tökéletesen hozzáigazítható az Ön összes gyártási volumenéhez és a legkülönbözőbb hegesztési igényeihez. Emellett a cella kombinálható különböző pozicionáló egységekkel, és kompatibilis a vezető gyártók jól bevált hegesztési felszereléseivel. Ezzel a KUKA flexibleCUBE arc az ideális megoldás az automatizált védőgázas hegesztéshez.

A KUKA flexibleCUBE arc változatai

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05, DP-100 M forgatható pozicionálóval

    • 100 kg-ig terjedő tömegű alkatrészekhez, amelyek orientációját nem kell módosítani 

    • Forgatható pozicionáló a cella belsejében folyó hegesztési eljárással egyidejű fel- és lerakodáshoz

    • Az asztal mechanikus reteszelése a nemkívánatos megszakítások megelőzése érdekében

    • Az asztal manuális elforgatása a hegesztési folyamat lezárulta után 4-5 másodperccel

    További információkat a Brosúrában talál.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05, DP-250 M forgatható pozicionálóval

    • 250 kg-ig terjedő tömegű alkatrészekhez, amelyek orientációját nem kell módosítani

    • Forgatható pozicionáló a cella belsejében folyó hegesztési eljárással egyidejű fel- és lerakodáshoz

    • Az asztal mechanikus reteszelése a nemkívánatos megszakítások megelőzése érdekében

    • Az asztal manuális elforgatása pneumatikus tolásrásegítéssel, 3-4 másodpercen belül

    További információkat a Brosúrában talál.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP, DP-250 A forgatható pozicionálóval

    • 250 kg-ig terjedő tömegű alkatrészekhez, amelyek orientációját nem kell módosítani 

    • Forgatható pozicionáló a cella belsejében folyó hegesztési eljárással egyidejű fel- és lerakodáshoz

    • Az asztal automatikus elforgatása kb. 3 másodperccel az engedélyezés után

    • Fénysorompó a kezelő biztonsága érdekében

    További információkat a Brosúrában talál.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05, D-DK-400 kettős forgó-billenő pozicionálóval

    • 400 kg-ig terjedő tömegű, komplexebb, nehezen elérhető hegesztési varratokkal rendelkező alkatrészekhez, amelyek orientációját többször módosítani kell 

    • Egy pozicionáló fel- és lerakodása a cella belsejében folyó hegesztési eljárással egyidejűleg

    • Az asztal automatikus elforgatása kb. 4 másodpercen belül

    • Fénysorompó a kezelő biztonsága érdekében

    További információkat a Brosúrában talál.


Cookie-beállítások OK és KUKA felfedezése

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások