CO2 lézeres robotok

A KUKA CO2 lézeres robotok gyorsan, pontosan, koptatásmentesen és tisztán dolgoznak. Ezáltal ideálisak nem fém anyagokból és a legtöbb műanyagból készült 3D munkadarabok megmunkálásához. Az anyag és a lézer optimálisan egymáshoz illeszkedik.

A KUKA RV6L-CO2 lézeres robot kifejezetten CO2 lézerrel végzett 3D vágáshoz és perforáláshoz van optimalizálva. Felváltja a drága és nehéz stancformákat, ha rugalmas gyártásra van szükség.

A módosítások könnyedén áthelyezhetők a KUKA CO2 lézercellákra is: A robotot egyszerűen át kell programozni, az alkatrészeket kezelő berendezések nehézkes átalakítása nélkül. Összetett feladatok esetén a megmunkáló cellák teljes egészében bővíthetők – akár a KUKA kifejezetten műanyagok lézersugaras vágására szolgáló portálos megoldásai segítségével.

Műanyagok vágása és perforálása: A KUKA CO2 lézeres robotjai pontos 3D megmunkálást tesznek lehetővé.

A KUKA CO2 lézeres robot előnyei

Integrált sugárvezetés

A lézersugár központosan halad a robotkéz felé. A teljesen tokozott, integrált sugárvezetés révén a robot korlátlanul mozgatható – komplex geometriák esetén is.

Lencsék folyamatos felügyelete

Az LCU vezérlőegység (Lens Control Unit) figyelmeztetést ad le, ha az optikai elemek elszennyeződtek vagy károsodtak. Ha a karbantartás időben megtörténik, elkerülhetők a felesleges kiesési idők.

Maximális dinamika és pontosság

A max. 400 kg össztömegű lézerek a robottengely oldalán helyezhetők el. Tömegfüggetlen alkalmazkodó képessége révén a robot a lehető legfürgébben és legprecízebben tud tevékenykedni.

Energiatakarékos és anyagkímélő

Az energiabevitel pontosan meghatározható a mindenkori megmunkálási folyamatnak megfelelően. További előny: Az anyag nem deformálódik és nem melegszik túl, mert csak a szükséges mennyiségű hő jön létre.

A szerszámok nem használódnak el

A mechanikus vágástól eltérően a lézerrel végzett érintésmentes megmunkálás során a szerszám nem kopik.

Nincs utólagos megmunkálás 

A KUKA CO2 lézeres robot sorjamentes vágóéleket készít. Így a munkadarabok közvetlenül tovább használhatók – egyéb köztes lépés nélkül.

Tartósan kiváló vágási minőség

A műanyag alkatrészre nem hatnak olyan erők, amelyek negatívan befolyásolhatnák a vágási eredményt.

A KUKA CO2 lézeres robot: Adatok és tények

Típusjelölés RV6L-CO2
Alapkészülék tömege (vezérlés, lézer és alapzat nélkül) 960 kg
Ismétlési pontosság +/- 0,05 mm
Lézerteljesítmény Max. 1 kW a CO2 lézer oldalsó bekötésével

Megmunkálható anyagok

  • Polietilén
  • Polipropilén
  • Szénszál-erősítésű műanyag
  • Üvegszál-erősítésű műanyag
  • Fa
 Megmunkálható munkadarabok
 3D munkadarabok
  • 0,2–5 mm közötti anyagvastagsággal
  • 50 mm-től több méterig terjedő méretekkel
  • ... maximális tömeggel
 Jellemző alkalmazások
  • Vágás: Gépkocsikarosszéria-összetevők, pl. A-B-C oszlopok, tetőborítások, műszerfalak, kartámaszok
  • Perforálás: Légzsákborítások, tükörborítás, motortéri elemek, vákuumkasírozás

Kiegészítő modul a jobb minőség érdekében: Airbag Perforation Monitor

Az Airbag Perforation Monitor (APM) vezérlőmodult kifejezetten lyukak műszerfalakban való elhelyezésére fejlesztettük ki.

Az APM legfontosabb funkciói:

  • Lézerteljesítmény és -impulzus felügyelete és mérése
  • Energiaveszteség feljegyzése a sugárvezetés és a fókusz tekintetében
  • Minőség-ellenőrzés közvetlenül a PC-n
  • Fixen meghatározott kioldóerők beállítása a hibátlan működéshez
  • Teljes gyártási lánc dokumentálása (az autóipar biztonsági szempontból lényeges alkatrészei esetében fontos)

OK

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.