Kiváló lézerbiztonság a KUKA LaserSpy® érzékelővel

Tökéletes védelem a lézersugárzás ellen: A KUKA LaserSpy® egy, a TÜV által hitelesített lézerbiztonsági érzékelő, amely elektronikusan és aktívan felügyeli a lézervédő falat. A kijutó sugarakat megállítja, még mielőtt azok kárt okozhatnának – berendezései és munkatársai maximális lézerbiztonsága érdekében.

A berendezések lézerbiztonsága tekintetében döntő az állásidő hossza hiba esetén. Az ehhez szükséges biztonsági normák gazdaságos teljesítésének egyik lehetséges módja az elektronikusan aktív felügyelet alatt álló védőfal. E célra fejlesztette ki a KUKA a LaserSpy® biztonsági érzékelőt. Az érzékelő gyorsan telepíthető és könnyen kezelhető. Tegye alkalmassá berendezéseit nagyobb lézerteljesítményre.

Így működik a KUKA LaserSpy®

A LaserSpy® egy optikai érzékelő, amely a kettős falú panelekből álló védőfalak fényzáró köztes terét felügyeli. Itt felismeri az infravöröshöz közeli hullámhossztartományban (820–1100 nanométer) található folyamatos és impulzusos lézersugárzást, és arra megfelelően reagál.

Minden érzékelő több detektort tartalmaz, amelyek körben helyezkednek el egy mag körül. A LaserSpy® érzékelő egy 3,5 méteres területet képes felügyelni minden irányban. Így egyetlen érzékelő elegendő nagyfelületű elemek biztosítására is.

Hogyan nyújt védelmet a LaserSpy® vészhelyzetben?

  • Egy lézersugár áthatol az első falon. A nagy érzékenységű LaserSpy® megméri a belépő sugárzást.
  • Mielőtt a lézersugár kárt tenne a külső védőfalban, a LaserSpy® kinyitja a biztonsági kört.
  • A LaserSpy® a sugárforráson keresztül lekapcsolja a vész-ki kört.
  • A LaserSpy® olyan gyorsan reagál, hogy nagy lézerteljesítmény esetén is elegendőek a vékony kettős falak, 35 milliméter távolsággal.

 

Az eredmény: A rendszer és a kezelők lézerbiztonsága mindig garantált.

A KUKA LaserSpy® a legszigorúbb biztonsági normáknak is megfelel

 EN ISO 13849-2:2008

4. kategória/(PL) e teljesítményszint

PFH=1,912e-9/h 15 év használati idő esetén
 IEC 61508:2001 2. biztonsági-integritási szint (SIL 2) 15 év használati idő esetén
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (önellenőrzési besorolás)
A LaserSpy® nagyobb biztonságot szavatol a hegesztőcellákban.

Profitáljon ezekből az előnyökből:

  • Vész-ki funkció a lézerforrás biztonsági körébe való aktív beavatkozással
  • Megfelel minden magas sugárminőségű lézerhez az infravöröshöz közeli hullámhossztartományban (820–1100 nanométer), a telepített lézerteljesítménytől függetlenül
  • Egyszerű szerelés: Előkészítés fúrósablonnal, rögzítés lemezcsavarokkal, az elektromos szekrény kinyitása nélkül
  • Önellenőrző érzékelő, amely felügyeli saját hibás működését

Meglévő rendszerek utólagos felszerelése

Megfelel az Ön rendszere az alábbi követelményeknek? Akkor kérjen tőlünk megfelelő ajánlatot. Rendszerét utólag is gyorsan és egyszerűen fel tudjuk szerelni a KUKA LaserSpy® érzékelővel.

  • Rendszere kabinja kettős falú, töltőanyagok és merevítés nélkül.
  • A kettős fal két külső fala közötti távolság legalább 35 mm.
  • A falelemek fényzáróan épülnek fel.

A KUKA LaserSpy® kiegészítő tartozéka

A KUKA LaserSpy® érzékelővel egyetlen helyről kap egy komplett megoldást – szerelési tartozékokkal együtt. Kérésére a megfelelő szerszámokat is biztosítjuk Önnek. Így a LaserSpy® a lehető legrövidebb időn belül üzembe helyezhető.

Egészítse ki a KUKA LaserSpy® érzékelőt a következő tartozékokkal:

  • Előkészített kábel különböző csatlakozókkal
  • Csatlakozódugó
  • LaserSpy® teszter

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

OK