Oszlopos prés

Az új préssorozat kifejlesztésével, amely immár érintőképernyős vezérléssel és szervomotoros hajtási rendszerrel van felszerelve, a KUKA optimális megoldást kínál a növekvő gyártási igényekhez.

Sorjázó prések: sokoldalúak és energiahatékonyak

A Reis Robotics sorozatához tartozó oszlopos présekkel több mint 30 különböző modellt kínálunk ügyfeleinknek. Így Ön optimális megoldásokat és számos előnyt élvezhet – úgy kézi, mint automatikus üzemben:

  • kiemelkedő precizitás, gyorsaság  és élettartam
  • a kis holtjátékú oszlopvezetés és nagy hajlítómerevségű présállvány precíz vágást garantál
  • a különböző síkok egyetlen befogatással való sorjázása és megmunkálása kiemelkedő gazdaságosságot és megtérülést garantál
  • Az új DIALOG IV vezérlőgeneráció intuitív érintőképernyős vezérlése révén gyorsan létrehozhatók, módosíthatók, tárolhatók és sokszorosíthatók a szerszámspecifikus programok
  • A sorjázó prés újonnan kifejlesztett szervo-hidraulikája akár 60%-kal csökkenti az energiafogyasztást (ügyféltől és alkatrésztől függően)

Az oszlopos prés alapfelszereltsége

A Reis sorjázó prések fel van szerelve egy alapcsomaggal, amely tetszés szerint opcionális tartozékokkal egészíthető ki. Az oszlopos prések felhasználóbarát alapfelszereltsége az alábbiakat foglalja magában:

  • Automatikus elektromos védőajtó a kezelőoldalon
  • Kapcsolószekrény a gépen (jobb oldali elrendezés)
  • Vezérlőszekrény (bal oldali elrendezés) az összes szükséges vezérlőelemmel
  • USB-port felhasználói programok tárolásához
  • Leszorítóvezérlés és henger 60 kN, 200 mm löket
  • Két tolózár-csatlakozó a vezérlőszekrényen
  • Szerszámkifúvás a vezérlőszekrényen
  • Furatok a szerszám-központosításhoz
  • RAL 7035 fényezés

Változatok és opcionális csomagok

Az oszlopos prés különböző kivitelekben kapható. Így optimálisan reagálhatunk az Ön mindenkori igényeire. A nyomóerők 300 és 3000 kN között változnak. Az oszlopátvezetés beszerelési magassága és méretei is modellenként eltérőek. A sorjázó prés 4 és 3 oszlopos kivitelben is kapható (választható módon jobb/bal hátsó).


30 tonna 65 tonna 100 tonna 200 tonna 300 tonna
SEP08-05 X



SEP10-07 X X


SEP13-07 X X X

SEP13-10
X X

SEP16-10
X X X
SEP22-12

X X X


Opcionálisan további tartozékok, pl. kézi magasságbeállítású eltávolító berendezés, szerszámcserélő konzolok vagy munkaplatform is kapható. A változatokkal és opcionális csomagokkal kapcsolatban az adatlapon talál részletesebb információkat.

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

OK