Tusírozó prés

Az egykori Reis Robotics tusírozó prései tartós alapot képeznek a legmagasabb precizitáshoz és minőséghez.Minden formakészítő, aki termékeit présben teszteli, magas termékminőséget ér el, továbbá megakadályozza a termeléskieséseket és -leállásokat az ügyfeleinél.

Minőség és pontosság a formakészítésben

A tusírozás a formakészítés minőségbiztosítási feladatai közé tartozik a lehető legjobb termékek leszállítása érdekében, amelyek a mindennapi termelésben hosszú élettartamot és hibamentes gyártást szavatolnak. Hatalmas formák esetén is a milliméter tört részéről van szó. Ennyin múlik, hogy a forma tökéletesen zár-e.

Az egykori Reis Robotics tusírozó prései hozzájárulnak a végtermékek jobb minőségéhez, továbbá feleslegessé teszik az idő- és költségigényes próbaüzemeket a gyártási környezetben.

A tusírozó prés előnyei

A KUKA tusírozó préseinél döntő jelentősége van az egyenletes erőeloszlásnak a présdugattyúnál. Ezt öntött és bordázott dobozprofilok és befogólemezek teszik lehetővé. A hegesztett acélprofilokhoz képest ezek szinte torzulásmentesen és rendkívül pontosan továbbítják az erőket.

A bevált tusírozó prések ezen túlmenően számos további előnyt kínálnak:

  • kényelmes kezelés fokozatmentes botkormányos vezérléssel a nyomás és a sebesség vonatkozásában
  • az intelligens vezérléstechnika megakadályozza a kezelési hibákat
  • szöveges kijelző egyértelmű visszajelzésekkel a rendszer állapotára vonatkozóan
  • ergonomikus működtetés azáltal, hogy a forma felső része 180°-kal kifordítható
  • a nagy oszlopátvezetés nagyméretű formákkal is használható
  • kocsilemez vízszintes elhelyezési pontossága: 0,04mm
  • a két befogólemez párhuzamossága a +/- 0,1 mm tartományban 1000 mm-enként
A KUKA tusírozó prései precíz minőséget garantálnak.

Válassza ki a megfelelő változatot

 

Nyolc különböző tusírozó présünkkel mindenféle formakészítési igényt kielégítünk. A befogási felületek 800 mm x 1100 mm és 4000 mm x 3000 mm között váltakoznak. A maximális zárónyomás 4000 kN.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megtaláljuk az Ön igényeinek megfelelő tusírozó prést. Örömmel állunk tanácsainkkal rendelkezésére.

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

Okay