KR 20

A KR 20 a mi rugalmas ipari robotunk, amely megnövelt, 20 kilogrammos teherbírással rendelkezik. A sokoldalúságának köszönhetően az alkalmazási területek széles spektrumát lefedi és számos iparágban alkalmazásra kerül.

A KR 20 a kisterhelésű tartományban eléggé nagy terheket emel fel: 20 kilogramm 1611 milliméter hatótávolság mellett. Ez sokoldalú alkalmazási lehetőséget nyit meg, amelyekre számos iparágban igény mutatkozik. Legyen szó bár az autóiparról, vagy egy szerszámgép megrakásáról, ürítéséről, avagy a műanyagipar automatizálási megoldásairól – a KR 20 minden feladattal megbirkózik.

20 - 20 Teherbírás kg-ban

1611 - 1611 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Optimális hozzáférhetőség

A robot téroptimalizált felépítésű. A KR 20 a zavarkontúrok kevés száma miatt maximális hozzáférhetőséget tesz lehetővé. A keze karcsú formája szűk terekben is kiváló hozzáférhetőséget biztosít.

Óriási sokoldalúság

A KR 20 a térigény, hatótávolság, teherbírás, sebesség és energiafogyasztás közötti legjobb arányt nyújtja Önnek. A számos alkalmazásspecifikus változat sokféle felhasználási módot tesz lehetővé.

Tartós hatékonyság

Megéri a KR 20-ba befektetni: a legnagyobb pontosságot kínálja a legalacsonyabb ütemidők mellett. Mindezt a teljes élettartama folyamán. Rábízhatja magát a robot robusztusságára.

KR 20 adatok áttekintése

KR 20-3 KR 20-3 C
Kategória
Kis Teherrású robotok (6 - 22 kg)
Kis Teherrású robotok (6 - 22 kg)
Építési mód
Szabványos
Szabványos
Építési mód, 1. bővítés
Szabványos
Szabványos
Építési mód, 2. bővítés
Szabványos
Szabványos
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Szabványos
Környezet verzió, bővítmény
Szabványos
Szabványos
Teherbírás
20 kg
20 kg
Névleges összterhelés
30 kg
30 kg
Max. hatótávolság
1611 mm
1611 mm
Vezérelhető tengelyek száma
6
6
Pozícióismétlési pontosság
±0.05 mm
±0.05 mm
Tömeg
254 kg
254 kg
Beszerelési helyzet(n)
Padló
Mennyezet
Környezeti hőmérséklet
5 °C – + 55 °C
5 °C – + 55 °C
Vezérlés
KR C4
KR C4
Védettség
IP 65
IP 65
Védettség, központi kéz
IP 65
IP 65
A letöltő központhoz

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

Okay