KR 210-2 F exclusive

Az exclusive kivitelű KR 210-2 hatékony cellakoncepciókat tesz lehetővé az öntödében. A KR 210-2 F exclusive még szélsőséges körülmények között is abszolút kiváló teljesítményt nyújt.

A KR 210-2 F exclusive robottal a KUKA rugalmasan használható megoldást kínál olyan alkalmazási területekhez, amelyeken eddig drága, különleges megoldások voltak szükségesek. Az alkatrészmosó cellákban, a kefélő, a sorjátlanító cellákban, valamint minden nedves területen és erős szennyezettségi szintű területeken a robusztus, hattengelyes robot csúcsteljesítményt nyújt – további védőburkolatok nélkül.

A zárólevegő-rendszerek alkalmazásával és az intelligens, robusztus kivitelnek köszönhetően a KR 210-2 Foundry exclusive kiválóan megbirkózik a szélsőséges környezeti körülményekkel is. A vízsugár, a folyamatos páratartalom és a szennyrészecskék sem okoznak benne kárt a különlegesen kezelt felületének köszönhetően.

210 - 210 Teherbírás kg-ban

2700 - 2700 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Nagyteljesítményű

A KR 210-2 F exclusive a nagy motorteljesítménye és az erős forgatónyomatékú hajtása révén rendkívül nagy teljesítményre képes.

Kitartó

A KR 210-2 F exclusive a legmodernebb csúcstechnológiával van felszerelve. A kategóriájában legnagyobb forgatónyomatékkal rendelkező hajtása tartós üzemben nagy óraszámra képes. 

Hatékony

A precíz mechanika igen nagy ismétlési pontosságot, jobb gyártási minőséget, kevesebb selejtet biztosít, ezáltal pedig az Ön gyártásának nagyobb hatékonyságot nyújt. 

Rugalmas

A KR 210-2 F exclusive csökkenti a karbantartási időközöket, ezáltal pedig a költségeket is. Ez rugalmas, biztonságos tervezést és gyors üzembe helyezést tesz lehetővé.

KR 210-2 F exclusive

KR 210-2 F exclusive
Kategória
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Építési mód
Szabványos
Építési mód, 1. bővítés
Szabványos
Építési mód, 2. bővítés
Szabványos
Verzió a környezet függvényében
Foundry exclusive
Környezet verzió, bővítmény
Szabványos
Teherbírás
210 kg
Névleges összterhelés
245 kg
Max. hatótávolság
2700 mm
Vezérelhető tengelyek száma
6
Pozícióismétlési pontosság
±0,06 mm
Tömeg
1412 kg
Beszerelési helyzet(n)
Padló
Környezeti hőmérséklet
10 °C – + 55 °C
Vezérlés
KR C4
Védettség
IP 65
Védettség, központi kéz
IP 67
A letöltő központhoz

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

Okay