KR 30 JET

A KR 30 JET robotrendszer lineáris tengelyből, csuklókaros robotból és a JET TRACK tengelymodulból áll. A lineáris egység fejjel lefelé való vagy oldalsó felszerelésénél, valamint a változtatható kivitelénél és hosszúságánál tökélesen hozzáigazíthatja a gyártási folyamatot a saját igényeire ezzel az automatizálási rendszerrel. 

A KR 30 JET segítségével akár 30 méteres távolságról rugalmasan automatizálhatja a kezelési tevékenységeket és az anyagmozgatást. A különböző portálos változatok és a különlegesen összehangolt lineáris egység gondoskodnak a maximális sebességről és a munkatérről.

 

A KR 30 JET lehetővé teszi az egyéni felhasználó- és feladatspecifikus programfolyamatok végrehajtását. A JET-futótengelyen akár két robot alkalmazásával több gépet vagy pozíciót lehet egyeidejűleg kezelni és optimalizálni lehet a gyártási folyamatot.

2147483647 - -2147483648 Teherbírás kg-ban

1,79769313486232E+308 - -1,79769313486232E+308 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Szokatlanul gyors

A KR 30 JET a csekély önsúlyának köszönhetően minden tengelyen a legnagyobb sebességeket és gyorsulásokat képes elérni. Ez gyors, nagy ismétlési pontosságú és precíz elvételt biztosít a gépből fentről. 

Helytakarékos az egész gyártósoron

A KR 30 JET értékes csarnokterületet takarít meg és új munkatartományokat szabadít fel. A portálkivitel révén akár 30 méteres szakaszon több gép is elérhető és összeköthető.

Messzire nyúló minden helyzetben

A legmodernebb lineáris és csuklókaros technológia kombinációjával a robotízület optimálisan elhelyezhető – fejjel lefele, vagy oldalt a falra. Az ideális tengelyszimmetria biztosítja, hogy a robot mélyen be tud nyúlni a gépekbe.

Rugalmas az összekapcsolásban

A KR 30 JET a különböző kivitelek révén rugalmasan hozzáigazítható a feladathoz. A lineáris egység változtatható hosszúsága, valamint a fejjel lefele és oldalsó felszerelés közötti választás lehetővé teszi az optimális sorba kapcsolást és a szerszámgépek egyszerű felszerszámozását.

KR 30 JET adatok áttekintése

Teherbírás
Max. hatótávolság
Építési mód
Verzió a környezet függvényében
Beszerelési helyzet(n)
Védettség
Specification

Additional Links

A letöltő központhoz
Vezérlés
Robot Packs
Pozicionálók & lineáris egységek
Cookie-beállítások OK

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

Cookie-beállítások