KR 60 JET

A KR 60 JET egy automatizált rendszer, amely a kezelési tevékenységekre és akár 30 méteres távolságon való anyagmozgatásra lett tökéletesen kifejlesztve. A rugalmas lineáris tengely és a csuklókaros robot kombinációjával, amelyet oldalra vagy felülre is felszerelhet, óriási munkaterületekre tehet szert az automatizált gyártási folyamatban.

A KR 60 JET lineáris tengelyből, csuklókaros robotból és a JET TRACK tengelymodulból áll. A különböző portálváltozatnak és pozíciónak köszönhetően a legkülönfélébb alkalmazások valósíthatók meg – a lineáris tengelyen egy második csuklókaros robottal való kibővítés is lehetséges.

Így a KR 60 JET több pozíción és gépen dolgozhat egyidejűleg. Az összes komponens moduláris felépítése révén felhasználó- és feladatspecifikusan a saját igényeihez igazíthatja.

30 - 60 Teherbírás kg-ban

1682,5 - 2082,5 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Gyors és nagy ismétlési pontosságú

A KR 60 JET maximális munkasebességet tesz lehetővé és jelentősen lerövidíti a ciklus- és ütemidőket. A csekély önsúly óriási gyorsulási értékeket és ismétlési pontosságot tesz lehetővé. 

Folyamathatékony és helytakarékos

A különböző szerelési pozíciók – a fej felett és oldalt – új munkaterületeket szabadítanak fel. Így értékes csarnokteret takarít meg. Akár 30 méteres szakaszon több gép is összeköthető.

Messzire és mélyre nyúló

A lineáris tengely változtatható hosszának köszönhetően még a legnagyobb, akár 30 méteres távolságok is áthidalhatóak. A tengelyek tökéletes szimmetriája lehetővé teszi, hogy a robot mélyen benyúljon a gépbe és gyorsan kivegyen komponenseket.

Pozíciórugalmas és feladatspecifikus

A KR 60 JET további csuklókaros robottal egészíthető ki. Így egy lineáris tengelyen két robot egyszerre dolgozhat több gépen vagy pozíción. A lineáris egység hosszúsága, valamint a robot pozíciója rugalmasan igazítható.

KR 60 JET adatok áttekintése

KR 60 L45-2 JET KR 60-2 JET KR 60 L30-2 JET
Kategória
Közepes teherbírású robotok (30 - 60 kg)
Közepes teherbírású robotok (30 - 60 kg)
Közepes teherbírású robotok (30 - 60 kg)
Építési mód
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Építési mód, 1. bővítés
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Építési mód, 2. bővítés
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Környezet verzió, bővítmény
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Teherbírás
45 kg
60 kg
30 kg
Névleges összterhelés
-
-
-
Max. hatótávolság
1882,5 mm
1682,5 mm
2082,5 mm
Vezérelhető tengelyek száma
6
6
5
Pozícióismétlési pontosság
±0,07 mm
±0,07 mm
±0,06 mm
Tömeg
471 kg
435 kg
479 kg
Beszerelési helyzet(n)
Portál
Portál
Portál
Környezeti hőmérséklet
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
Vezérlés
KR C4
KR C4
KR C4
Védettség
IP 64
IP 64
IP 64
Védettség, központi kéz
IP 65
IP 65
IP 65
A letöltő központhoz

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

Okay