KR CYBERTECH nano ARC

A KR CYBERTECH nano ARC termékcsaládot pályaalkalmazásokhoz, pl. védőgázas hegesztéshez, ragasztó- és tömítőanyag felviteléhez optimalizáltuk. Az ipari robotok ideális teljesítményt nyújtanak, egyúttal pedig nagy teljesítmény-sűrűséget – az alacsony költségek mellett a maximális gazdaságossá érdekében.

Költségkímélő, rugalmas robot különböző alkalmazásokhoz (védőgázas hegesztés, ragasztás, felhordás vagy lézersugaras vágás)

Új szabályozóstruktúrájuknak köszönhetően a KR CYBERTECH nano ARC termékcsaládhoz tartozó ipari robotokat rendkívüli pályakövetési pontosság és gyorsaság jellemzi. A gyorsulási értékek és az új, zavarkontúrokban szegény ergonómia a lehető legmagasabb színvonalú pályakövetést biztosítja – akár mélyen a munkadarabokban is. A nagyon finom, 6 és 8 kilós teherbírási lépcsők segítségével megtalálhatja az Ön alkalmazásához illő robotmodellt.
  • Tetszőleges beszerelési helyzet

    A robot padlóra, falra, mennyezetre vagy egy bizonyos szögben is szerelhető – teljesen az Ön igényei szerint.
  • Szoftveres bővítmények

    A digitális Motion Mode-oknak köszönhetően a robot teljesítménye egyszerűen a robotvezérlés segítségével igazítható – pl. az optimális pontossághoz vagy sebességhez.
  • A teljes életút-költség csökkentése

    A hosszú élettartam és a karbantartást nem igénylő 4-6. tengelyek tartósan csökkentik a teljes életút-költséget.

  • Ideális kompakt cellákhoz

    A kompakt kialakításnak és a kisméretű lábnyomnak köszönhetően a robot gondoskodik az optimális helykihasználásról a robotcellában.

6 - 8 Teherbírás kg-ban

1420 - 1840 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Maximális precizitás

Mintegy 0,04 milliméteres ismétlési pontosságuk révén a KR CYBERTECH nano ARC robotok nagy sebesség mellett is rendkívül precízen dolgoznak.

Új KUKA Hollow Wrist kéz

Az 50 milliméteres üreges tengelyű kéz egy jövőbe mutató innováció: az üreges tengelyt csökkentett alaptengelymozás, rövid ütemidő és ugyanakkor a legnagyobb fokú mozgási pontosság is jellemzi.

ESD-védett

A robotok alapkivitelben védettek az ellenőrizetlen elektrosztatikus feltöltődéstől és kisüléstől és így fel vannak szerelve az érzékeny elektronikai alkatrészek biztonságos kezeléséhez.

Egyszerűbb integráció

Az egységes szerelési felületeknek köszönhetően a robot egyszerűen integrálható a meglévő gyártósorokba, valamint problémamentesen elvégezhető a hegesztési kiegészítők felszerelése is.

Magas fokú rugalmasság

A modern KUKA-vezérlés alkalmazása lehetővé teszi a kiegészítő tengelyek egyszerű integrációját.

Óriási szabadtér

A KR CYBERTECH nano ARC-k nagy hatótávolsággal rendelkeznek hátrafelé és lefelé is. Ezáltal korábban elérhetetlen munkaterekhez férnek hozzá.

Karcsú kompaktság

Az ipari robotok különösen könnyűek, nagyon karcsúak és szokatlanul kompaktak. Maximális teljesítményt nyújtanak minimális zavarkontúr mellett.

KR CYBERTECH nano ARC adatok áttekintése

KR 6 R1820 arc HW KR 6 R1840-2 arc HW KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
Teherbírás
6 kg
6 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
Max. hatótávolság
1823,5 mm
1840 mm
1420 mm
1440 mm
1621 mm
1640 mm
Építési mód
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Beszerelési helyzet(n)
Fal
Mennyezet
Padló
Szögben döntött installációs pozíció
Mennyezet
Padló
Fal
Mennyezet
Padló
Szögben döntött installációs pozíció
Mennyezet
Padló
Fal
Mennyezet
Padló
Szögben döntött installációs pozíció
Mennyezet
Padló
Védettség
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Adatlap

További linkek

KUKA Xpert
Vezérlés
Robot csomagok
Pozicionálók & lineáris egységek
Cookie-beállítások OK és KUKA felfedezése

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások