KR QUANTEC extra

A KR QUANTEC extra a családon belüli legsokoldalúbb robot. A 90-210 kilogrammos teherbírása és az akár 3100 milliméteres hatótávolsága révén különböző alkalmazásokat tesz lehetővé. Az univerzális robot nagy végsebességekre és maximális precízióra van beállítva.

A KR QUANTEC extra különböző terherbírásokkal, hatótávolságokkal és beszerelési helyzetekkel kapható. A poros, nedves és forró környezetben való alkalmazáshoz a Foundry (öntödei) kivitelek állnak rendelkezésre. A legnagyobb precízióhoz, például a lézeres alkalmazásokhoz vagy az alkatrészek méréséhez fejlesztettük ki az extraprecíz kéztengelyes HA változatokat.

90 - 210 Teherbírás kg-ban

2495 - 3095 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


A QUANTEC család sokoldalú robotja

A KR QUANTEC extra a QUANTEC robotcsalád sokoldalú tehetsége. Nagy végsebességekre van beállítva. A mozgatott tömeg csökkentésének köszönhetően ez az új robotcsalád új mércét állít fel a precízió és a teljesítmény terén.

Kevés karbantartást igényel, rendkívül hatékony.

A KR QUANTEC extra az akár 20000 üzemórával a piacon elérhető legrosszabb karbantartási időközzel rendelkezik – a maximális termelékenység érdekében. Az eljárások során ható erőket FEM-optimalizált, extramerev struktúrájával könnyedén kiegyenlíti.

Abszolút pontosság garantálva

A KR QUANTEC extra pontosabb bármely más robotnál. A speciális kialakítású mechanikájával a legnagyobb reprodukálhatóságra és verhetetlen ütemidőkre képes.

A KR QUANTEC extra a DMG Mori cégnél

A KR QUANTEC extra a legnagyobb pontossággal rakodik be és ki szerszámgépeket a DMG Morinál.

KR QUANTEC extra adatok áttekintése

KR 120 R2900 extra F-HP KR 90 R3100 extra F-HP KR 180 R2500 extra F-HP KR 150 R2700 extra F-HP KR 180 R2500 extra C-F-HP KR 150 R2700 extra C-F-HP KR 90 R3100 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C KR 180 R2500 extra C KR 90 R3100 extra C KR 150 R2700 extra C KR 120 R2900 extra KR 90 R3100 extra KR 150 R2700 extra KR 210 R2700 extra KR 180 R2500 extra KR 90 R3100 extra HA KR 90 R2900 extra HA
Kategória
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Építési mód
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Építési mód, 1. bővítés
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Építési mód, 2. bővítés
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Verzió a környezet függvényében
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Környezet verzió, bővítmény
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Teherbírás
120 kg
90 kg
180 kg
150 kg
180 kg
150 kg
90 kg
120 kg
120 kg
180 kg
90 kg
150 kg
120 kg
90 kg
150 kg
210 kg
180 kg
90 kg
90 kg
Névleges összterhelés
170 kg
140 kg
230 kg
200 kg
230 kg
200 kg
140 kg
170 kg
170 kg
230 kg
140 kg
200 kg
170 kg
140 kg
200 kg
260 kg
230 kg
140 kg
140 kg
Max. hatótávolság
2896 mm
3095 mm
2496 mm
2696 mm
2495 mm
2696 mm
3095 mm
2896 mm
2896 mm
2495 mm
3095 mm
2696 mm
2896 mm
3095 mm
2696 mm
2696 mm
2496 mm
3095 mm
2896 mm
Vezérelhető tengelyek száma
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Pozícióismétlési pontosság (ISO 9283)
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,05 mm
±0,05 mm
Tömeg
1084 kg
1092 kg
1059 kg
1068 kg
1059 kg
1068 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1059 kg
1092 kg
1068 kg
1084 kg
1092 kg
1068 kg
1068 kg
1059 kg
1129 kg
1121 kg
Beszerelési helyzet(n)
Padló
Padló
Padló
Padló
Mennyezet
Mennyezet
Mennyezet
Mennyezet
Mennyezet
Mennyezet
Mennyezet
Mennyezet
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Környezeti hőmérséklet
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
Vezérlés
Védettség
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Védettség, központi kéz
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
A letöltő központhoz

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

OK