KR QUANTEC Press
A KR QUANTEC press a KUKA kimondottan összekapcsolt présgépekhez való ipari robotja. A kiváló precízióval és maximális hatótávolsággal a legjobb választás a prés-gyártósorok berakodásához és ürítéséhez, valamint összekapcsolásához.
A KR QUANTEC press a présművekbe való bekötésre lett optimalizálva. Segítségével a legkülönfélébb alkalmazások is megvalósíthatók, legyen szó akár rövid vagy hosszú préselési távolságokkal működő présgépek összekapcsolásáról, vagy akár közepes és nagy panelek szállításáról, valamint a prés-gyártósorok berakodásáról és ürítéséről. A gyors tengelyei nagy sebességet biztosítanak a prés-összekapcsolásnál – tökéletes az autóiparban.
A KR QUANTEC prés-összekapcsolók talaj- és mennyezeti változatban is kaphatók.
KR QUANTEC Press adatok áttekintése
KR 100 R3500 press | KR 100 R3500 press C | KR 120 R3500 press C | KR 120 R3500 press | |
---|---|---|---|---|
Teherbírás
|
100 kg
|
100 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
Max. hatótávolság
|
3501 mm
|
3501 mm
|
3455 mm
|
3501 mm
|
Építési mód
|
Présgépeket összekötő átrakodó robot
|
Présgépeket összekötő átrakodó robot
|
Présgépeket összekötő átrakodó robot
|
Présgépeket összekötő átrakodó robot
|
Verzió a környezet függvényében
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Szabványos
|
Beszerelési helyzet(n)
|
Padló
|
Mennyezet
|
Mennyezet
|
Padló
|
Védettség
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
Adatlap
|
||||
További linkek |
||||
KUKA Xpert
|
||||
Vezérlés
|
||||
Robot csomagok
|
||||
Pozicionálók & lineáris egységek
|