KR QUANTEC ultra

A KR QUANTEC ultra a KR QUANTEC sorozat legerősebb, legmerevebb és legpontosabb robotja. Minden fekvésben maximális teljesítményt nyújt, és éppolyan dinamikus, karcsú és nagyteljesítményű, mint a családtagjai. A KR QUANTEC ultra szintén a legjobb teljesítménykategória a konzolok területén.

A KR QUANTEC ultra a 300 kilogrammos maximális teherbírásával és a 3100 milliméteres maximális hatótávolságával a legerősebb és legkompaktabb ipari robot. Ezáltal a nagy teherbírási tartományban a gyáriparban elérhető legnagyobb teljesítmény-sűrűségre képes. Továbbá különböző beszerelési helyzetek és kivitelek állnak rendelkezésére – mint a Foundry (öntödei) változatok a nagy szennyeződésű, nagy páratartalmú és nagy hőmérsékletű területekhez. Továbbá hat konzolvariáció áll rendelkezésre.

120 - 300 Teherbírás kg-ban

2467 - 3901 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Extraerős teljesítmény

A KR QUANTEC ultra a családon belüli legerősebb robot. Igen nagy teljesítmény-sűrűséget kínál a nagy teherbírás-tartományban. Mindezt anélkül, hogy korlátozná a dinamikát, a helymegtakarítást vagy az eleganciát.

Egyszerű tervezés

A KR QUANTEC ultra a legnagyobb tervezési és befektetési biztonságot nyújtja a kompakt alapállványnak köszönhetően, amelynek ugyanolyan a furatképe, mint a teljes KR QUANTEC sorozatnak. További külön tervezési erőfeszítés nélkül alkalmazhatja a legkülönfélébb konzolrobotokat. Mindegy, hogy milyen nagy, mindegy, hogy milyen szűk, és szinte minden beszerelési helyzetben.

Maximális megbízhatóság

A KR QUANTEC ultra 25 százalékkal több ütemidőre képes, mint a vele összehasonlítható modellek. A legnagyobb igénybevétel mellett is megbízhatóan dolgozik – minimális karbantartási igény mellett. 

Csúcsteljesítmény

A KR QUANTEC ultra ugyanolyan helytakarékos és majdnem olyan könnyű, mint a családtagjai. A teherbírás és a hatótávolság közötti tökéletes arányával egyedülálló a piacon. Minden helyzetben maximális teljesítményt nyújt.

A KR QUANTEC ultra a WPT WAFIOS Production Technology cégnél

A cső- és huzalfeldolgozó gépek gyártójánál két KR QUANTEC Ultra optimalizálja a termelékenységet.

KR QUANTEC ultra adatok áttekintése

KR 210 R3100 ultra F KR 210 R3300 ultra K-F KR 210 R3100 ultra KR 240 R2900 ultra C-F KR 180 R3500 ultra K-F-HP KR 150 R3700 ultra K KR 180 R3500 ultra K KR 210 R3100 ultra C KR 210 R3100 ultra C-F KR 240 R2900 ultra C KR 270 R2700 ultra F KR 270 R2700 ultra C KR 270 R2700 ultra KR 270 R2900 ultra K KR 270 R2900 ultra K-F KR 240 R2900 ultra F KR 240 R3100 ultra K-F KR 240 R2900 ultra KR 270 R2700 ultra C-F KR 240 R3100 ultra K KR 120 R3900 ultra K-F-HP KR 150 R3700 ultra K-F-HP KR 120 R3900 ultra K KR 270 R3100 ultra K KR 270 R3100 ultra K-F KR 300 R2500 ultra C-F KR 300 R2500 ultra F KR 300 R2500 ultra C KR 300 R2500 ultra KR 210 R3300 ultra K
Kategória
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Nagy teherbírású robotok (80 - 300 kg)
Építési mód
Szabványos
Konzol
Szabványos
Szabványos
Konzol
Konzol
Konzol
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Konzol
Konzol
Szabványos
Konzol
Szabványos
Szabványos
Konzol
Konzol
Konzol
Konzol
Konzol
Konzol
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Konzol
Építési mód, 1. bővítés
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Építési mód, 2. bővítés
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Verzió a környezet függvényében
Foundry
Foundry
Szabványos
Foundry
Foundry
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Foundry
Szabványos
Foundry
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Foundry
Foundry
Foundry
Szabványos
Foundry
Szabványos
Foundry
Foundry
Szabványos
Szabványos
Foundry
Foundry
Foundry
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Környezet verzió, bővítmény
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Teherbírás
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
180 kg
150 kg
180 kg
210 kg
210 kg
240 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
240 kg
240 kg
240 kg
270 kg
240 kg
120 kg
150 kg
120 kg
270 kg
270 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
210 kg
Névleges összterhelés
260 kg
260 kg
260 kg
290 kg
-
200 kg
230 kg
260 kg
260 kg
290 kg
320 kg
320 kg
320 kg
320 kg
320 kg
290 kg
290 kg
290 kg
320 kg
290 kg
-
200 kg
170 kg
320 kg
320 kg
350 kg
350 kg
350 kg
350 kg
260 kg
Max. hatótávolság
3095 mm
3301 mm
3095 mm
2819 mm
3501 mm
3701 mm
3501 mm
3027 mm
3027 mm
2819 mm
2696 mm
2662 mm
2696 mm
2901 mm
2901 mm
2896 mm
3101 mm
2896 mm
2662 mm
3101 mm
3901 mm
3701 mm
3901 mm
3101 mm
3101 mm
2467 mm
2496 mm
2467 mm
2496 mm
3301 mm
Vezérelhető tengelyek száma
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Pozícióismétlési pontosság
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
Tömeg
1154 kg
1214 kg
1154 kg
1145 kg
1201 kg
1215 kg
1201 kg
1154 kg
1154 kg
1145 kg
1129 kg
1129 kg
1129 kg
1189 kg
1189 kg
1145 kg
1198 kg
1145 kg
1129 kg
1198 kg
1221 kg
1215 kg
1221 kg
1198 kg
1198 kg
1120 kg
1120 kg
1120 kg
1120 kg
1214 kg
Beszerelési helyzet(n)
Padló
Padló
Padló
Mennyezet
Padló
Padló
Padló
Mennyezet
Mennyezet
Mennyezet
Padló
Mennyezet
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Mennyezet
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Mennyezet
Padló
Mennyezet
Padló
Padló
Környezeti hőmérséklet
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
10 °C – + 55 °C
Vezérlés
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
Védettség
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Védettség, központi kéz
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
A letöltő központhoz
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

Okay