Válassza ki a helyét:

Ország

KR SCARA robot

KR SCARA

Erős, gyors, hatékony. Legyen szó kisalkatrészek szereléséről, anyagmozgatásról vagy ellenőrzésről, az új, ultrakompakt KR SCARA robotok kiemelkedő hatékonyságot és gazdaságosságot biztosítanak. Integrált tápellátások segítik szinte bármilyen feladat azonnali (out of the box) megoldását.


A KUKA KR SCARA robotja: minden szempontból a kiemelkedő hatékonyságra tervezve

A KR SCARA robotok költségérzékeny iparágakban egyszerűbbé és fenntartható módon gazdaságossá teszik az automatizálást. A KR SCARA intelligens funkciói révén vonzó, teljeskörű csomagot kínál: Könnyű és karcsú, egyúttal extrém gyors és erős, 6 kg teherbírással.

  • A lehető legrövidebb ciklusidők

    A maximális ciklusidő akár 0,36 másodperc 500 mm hatótávnál és 0,38 másodperc 700 mm hatótávnál.
  • Alacsony bekerülési költség (TCO)

    • csekély karbantartási igény
    • alacsony energiafogyasztás
    • kedvező beszerzési ár
  • Biztonságos és megbízható

    • az új KR C5 micro vezérlés nagyfokú megbízhatóságot garantál
    • magas szintű biztonsági tanúsítvány szinte minden munkavégzési környezetben,
      megfelel a CE-követelményeknek
  • Ultra kompakt

    • kompakt kialakítás kis súllyal
    • a robot lábnyoma minimális
    • egészen apró robotcellákhoz is alkalmas

Ultra-kompakt KR SCARA robotok a maximális teljesítmény elérésének érdekében

KUKA SCARA ipari robotok szerelési és illesztési munkálatokhoz, valamint pick & place alkalmazásokhoz

A KR SCARA robotok belső elhelyezésű tápellátással rendelkeznek (levegő, áram és adat)  egy teljeskörű csomagról van szó a perifériás eszközök okos integrálásához és a KR SCARA robotok gyors illesztéséhez szinte minden kívánt alkalmazás esetén. Legyen szó kisalkatrészek szereléséről, anyagmozgatásról vagy ellenőrzésről, a KR SCARA robotok rugalmasan telepíthetők, kiemelkedően pontos mozgásúak és a karbantartási ráfordításuk is csekély mértékű. 

6 - 6 Teherbírás kg-ban

500 - 700 Hatótávolság mm-ben

KR SCARA robotok: Előnyök


Több teljesítmény, vonzó áron

6 kg teherbírás, kiemelkedő pontosság, nagyon rövid ciklusidők, kis súly – kedvező áron.

Optimálisan illeszthető szinte bármilyen feladathoz

A teljes körű csomag tartalmazza a tápellátást is, így a robot bármelyik kívánt alkalmazáshoz gyorsan illeszthető.

Sokféle munkavégzési területen használható

A teljes 5° – 40° C hőmérséklettartományban használható, IP védelmi osztálya 20.

Gyorsan integrálható periféria

Gyárilag arra van előkészítve, hogy a perifériás készülékeket biztonságosan, gyorsan és egyszerűen tudja integrálni.

Tanúsított minőség

A KR SCARA robot az érvényes nemzetközi EU-szabványok szerinti tanúsítással rendelkezik.

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR SCARA

Ajánlatot kérek Meglátogatom a KUKA Marketplace oldalt*
*Regisztrációhoz kötött & bejelentkezés

Prospektus: A KR SCARA áttekintésére

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

A prospektusban további információkat talál, például műszaki adatokat, jellemzőket, interfészeket és tartozékokat.

Prospektus letöltése (PDF)

KR SCARA adatok áttekintése

KR 6 R500 Z200 KR 6 R700 Z200
Teherbírás
6 kg
6 kg
Max. hatótávolság
500 mm
700 mm
Építési mód
Szabványos
Szabványos
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Szabványos
Beszerelési helyzet(n)
Padló
Padló
Védettség
IP 20
IP 20
Adatlap
KUKA Marketplace

További linkek

Vezérlés
Robot csomagok
Pozicionálók & lineáris egységek

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások