KUKA lineáris robotok 

A KUKA a különböző lökethosszal és kiegészítő opcióval rendelkező lineáris robotok átfogó portfólióját kínálja a gépek és berendezések közötti munkafolyamatok hatékony összekapcsolásához.

KUKA lineáris robotok a folyamatok legmagasabb szintű hatékonyságáért és a rugalmas munkavégzési terekért

A KUKA lineáris robotjaival a legmagasabb szintű hatékonyságot érheti el az a szerszámgépek, utómegmunkáló berendezések vagy fröccsöntőgépek automatizált összekapcsolása során. A portál robotok tökéletesen alkalmasak például az automatikus felrakási és leszedési, forgatási és továbbítási folyamatokhoz. 

  • Bevált programozási környezet:

    Descartes-féle tengelyek, melyeket a bevált KUKA robotvezérlés működtet

  • Nagy terhelési tartomány

    16 – 600 kilogramm

  • Magas ismétlési pontosság

    ± 0,1 – 0,3 milliméter
  • Maximális rugalmasság

    • Különböző lökethosszak
    • Opcionális forgó kiegészítő tengelyek
    • Különböző megfogó-berendezések

Sokoldalúság az anyagmozgatásnál, raklapozásnál vagy az anyagszállításnál

A több lineáris tengellyel rendelkező KUKA ipari robotok ideálisak a különböző alkalmazásokban történő összekapcsolásokhoz és mozgatáshoz.

KUKA – Az Ön partnere a lineáris robotok területén

A KR C vezérlés úttörő használatával a ma és a holnap automatizálási rendszereiben is mércét állítunk. Az integráció és a karbantartás költségei csökkennek, míg a hatékonyság és a rugalmasság javul. A világszerte elérhető KUKA ­szervizhálózattal és KUKA RemoteService szolgáltatással online támogatást nyújtunk és működés mellett biztosítjuk az Ön rugalmasságát és a berendezés hozzáférhetőségét.


16 - 600 Teherbírás kg-ban

1500 - 45000 Hatótávolság mm-ben

KUKA lineáris robotok/portálrobotok: Előnyök


Nagy munkaterületek

Lineáris robotjaink moduláris felépítésének segítségével nagy munkaterületek valósíthatók meg. A tengelyfüggő löketek a robot típusától függnek.

Alacsony zavarkontúr

A legkisebb zavarkontúrnak köszönhetően a robot alatti munkaterület is használható. Ez biztosítja a maximális hozzáférést, és megnöveli a játékteret.

Széles portfólió

A standard lineáris robotok mellett a portál kialakítású lineáris robotjainkkal még nagyobb munkaterek és alkalmazási lehetőségek sokasága valósítható meg.

Jól bevált KUKA vezérlés

A bevált KUKA KR C vezérlés használata biztosítja a többi komponenssel (pl. KUKA csuklóskarú robot) való zökkenőmentes együttműködést.

KUKA portálrobotok különböző kivitelben: 

A robot típusa KR 16L KR 50L KR 80L KR 300L KR 300LP KR 600LP
Névleges teherbírás 16 kg 50 kg 80 kg 300 kg 300 kg 600 kg
A tengelyek száma 3 3 3 3 3 3
Pozícióismétlési pontosság ± 0,1 mm
± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm
A1 sebesség 3,0 m/s 3,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s
A2 sebesség 3,0 m/s 2,0 m/s 2,0 m/s 1,7 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s
A3 sebesség 4,0 m/s 3,0 m/s 3,0 m/s 1,0 m/s 1,4 m/s 1,3 m/s
A1 alaplöket 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 4 000 mm
A1 maximális löket 15 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm
A2 alaplöket 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 2 500 mm 4 000 mm
A2 maximális löket 1 000 mm 1 500 mm 2 000 mm 2 000 mm 6 000 mm 9 500 mm
A3 alaplöket 500 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm
A3 maximális löket 1 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm

A1 - A3 alaplöket súly

(állvány nélkül, teher nélkül)
kb. 310 kg kb. 580 kg kb. 1 040 kg kb. 2 270 kg kb. 2 300 kg kb. 4 900 kg
Adatlapok Műszaki adatok Műszaki adatok

Ügyfélspecifikus lineáris robotok

Részletesebb információkra van szüksége vagy pontosabban tájékozódna az egyedi  lehetőségekről és speciális megoldásokról? A KUKA minden követelményhez testreszabott megoldást kínál. 

Lépjen velünk kapcsolatba
Cookie-beállítások OK és KUKA felfedezése

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások