A KUKA lineáris kinematikus rendszerei

A KUKA átfogó kínálatában sokoldalú lineáris kinematikus rendszerek találhatóak, melyeket tökéletesen automatizálási igényeire szabhat. A munkafolyamatok gépek és berendezések közötti hatékony összekapcsolásáért különböző emelési hosszok és kiegészítő opciók felelnek.

A KUKA lineáris kinematikus rendszereivel a legmagasabb folyamathatékonyságot érheti el a munkafolyamatok fröccsöntőgépek, szerszámgépek és megmunkálóberendezések közötti automatizált összekapcsolása során. A lineáris kinematikus rendszerek tökéletesen alkalmasak például az automatikus felrakási és leszedési, forgatási és továbbítási folyamatokhoz. A standard modulok változatos összeállításával akár nagy területű portálmegoldások valamint kéttengelyes felrakó- és leszedőrobotokat is megvalósíthat.

A KUKA lineáris kinematikus rendszereivel a sokoldalúságot használja ki: 16–600 kilogramm teherbírás, plusz-mínusz 0,1–0,3 milliméteres ismétlési pontosság és különböző emelési hosszok kaphatóak. Egészítse ki a berendezéseket rugalmasan, igényeinek megfelelően forgó kiegészítő tengelyekkel és különböző megfogóberendezésekkel.

Lineáris kinematikus rendszerek az összekapcsolás és mozgatás területén

A lineáris kinematikus rendszerek ideálisak a legkülönbözőbb alkalmazásokban történő összekapcsolásokhoz és mozgatáshoz.

A KUKA lineáris kinematikái: Az Ön számára nyújtott előnyök

Nagyfelületű burkolat

Lineáris kinematikus rendszereinkkel nagy munkaterületeket lehet lefedni – a tengelyek maximális hatótávolságának köszönhetően. Az egyes tengely például akár 45000 milliméter hatótávolságot képes elérni.  A második tengely hatótávolsága 500-tól akár 2000 milliméterig terjed, a hármas tengely akár 3000 milliméterig terjed.

Alacsony zavarkontúr

A csekély zavarkontúrnak köszönhetően a robot alatti munkatér egészen az állványrögzítésig terjedően, teljes mértékben kihasználható. Ez biztosítja a maximális hozzáférést, és megnöveli a játékteret.

Széles választék

Lineáris kinematikus rendszerek széles választékával rendelkezünk. A lineáris kinematikus rendszerek 16–600 kilogramm teherbírású harmadik tengellyel kaphatóak. Kínálatunkban különböző hatótávolságú és kivitelű rendszereket talál. Ez számos alkalmazási lehetőséget jelent az Ön számára.

Sokoldalú bővítmények

A KUKA lineáris kinematikus rendszerei opcionálisan bővíthetők – nagy, együttmozgó kiegészítő terhekkel a szállító- és kereszttengelyekhez. A robotmérettől függően a szállítótengely akár 1100 kilogrammot, a kereszttengely 375 kilogrammot is elbír.

Lineáris kinematikus rendszerek: Műszaki adatok


Teherbírás 
Vezérelhető tengelyek száma Pozíció-ismétlési pontosság Tömeg*
RL16 16 kg 3 ± 0,1 mm 305 kg
RL50 50 kg 3 ± 0,1 mm 650 kg
RL80 80 kg 3 ± 0,1 mm 1200 kg
RL130 130 kg 3 ± 0,2 mm 2450 kg
RL300 300 kg 3 ± 0,3 mm 2450 kg
RL600 600 kg 3 ± 0,3 mm 2500 kg
* A tömeg mindig az alapkészülékre vonatkozik, a legkisebb emelésekkel együtt – nem tartalmazza az emelésbővítést, kitámasztást és a robot kiegészítő tengelyeit.

Ügyfélspecifikus lineáris kinematikus rendszerek

Részletesebb tájékoztatást kíván lineáris kinematikus rendszereinkről? Vagy pontosabban tájékozódna az egyedi testreszabási lehetőségekről és speciális megoldásokról? A KUKA minden igényre testreszabott megoldást kínál. Vegye fel velünk a kapcsolatot. Közösen megtaláljuk az Önnek megfelelő berendezést.

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

OK