KUKA lineáris egység, KL 2000

A KL 2000 padlóra rögzített, különálló lineáris egység a KUKA-tól. Egy robot kiegészítő tengelyeként működtethető. Így vezérlése a megfelelő robotvezérlés révén történik.

A KL 2000 lineáris egység áttekintése

A KL 2000 a KR QUANTEC sorozat minden robotjára van optimalizálva, a konzolok (K) és a présgépeket összekötő átrakodó robotok (press) kivételével.

Mindenekelőtt a következő erősségekkel tűnik ki:

  • Rugalmas
    Az akár 30 m hosszú mozgatási utak a robot hatótávolságának sokszorosára bővítik a munkateret. Ezek a lineáris egységek kiválóan alkalmazhatók berendezések összekapcsolására. Az alkalmazásspecifikus kiegészítő felszerelést igény szerint segédkocsin lehet szállítani.
  • Nagy teljesítmény
    Nagyobb teljesítőképességet és energiatakarékosságot érnek el a tartó és a futókocsi csökkentett tömege révén.
  • Moduláris felépítés
    A lineáris egység moduláris felépítése révén a hossz a szabványos komponensekkel tetszőlegesen módosítható.
  • Pontos pozicionálás
    Akár négy robot is működtethető egy lineáris tengelyen. A lineáris tengelyen felvehető többféle robotpozíció lehetővé teszi az adott követelményeknek és munkatereknek való optimális megfelelést.

A KL 2000 alkalmazási területei

  • Anyagmozgatás, berakodás és ürítés
  • Ponthegesztés
  • Műanyagfeldolgozó gépek
  • Formázó szerszámgépek
  • Egyéb anyagmozgatási műveletek
  • Lézersugaras hegesztés
  • Beültetés, felszerszámozás
  • Anyagmozgatás más gépeken
  • Hegesztés és forrasztás
  • Fémfröccsöntő berendezések, öntödei berendezések
  • Kovácsoló berendezések
  • Mérés, tesztelés és ellenőrzés

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

Okay