KRC ROBOTstar: A vezérlők sztárja

A KRC ROBOTstar a KR C4 hardverplatformján alapul. Profitáljon a reisPAD kezelőfelületen látható számos folyamatorientált applikációscsomagból. A rendszer nyitott kommunikációs szabványai ideális feltételeket nyújtanak az Ipar 4.0 szellemében zajló termeléshez.

A KUKA ügyfelei a KRC ROBOTstar esetében profitálnak a KUKA KR C4 hardverei, pl. kapcsolószekrény, szervók és be-/kimenetek intuitív Reis ROBOTstar-VI robotvezérlővel történő kombinációjából. AreisPAD  érintős kezelőkészülék és funkciói révén a robot intuitív módon vezérelhető és programozható.

A KRC ROBOTstar előnyei

ProVis vizualizáció

A KRC ROBOTstarral grafikus, intuitív kezelő- és programozófelületre tehet szert, amely vagy a reisPAD vagy csatlakoztatott számítógépen vagy tableten használható.

TouchMotion

Rövid idő alatt a kezdő programozók és haladó kezelők is vezérelhetik a robotot az érintőképernyő révén. A robot mozgása szinkronban követi a kezelő ujjának mozgását az érintőképernyőn.

 

SafeProduction

A tökéletesen integrált SafetyController sokoldalú biztonsági funkcióival, valamint szabadon programozható biztonsági PLC-vel a robot munkatartományában lévő személyek védelmét szolgálják.

 

Nyitott átviteli szabványok

Kommunikáljon a többi hálózati résztvevővel az OPC UA révén. A vezérlő számítógéptől a külső programozási és szimulációs rendszereken át egy idegen PLC-ig: Az összes komponens összekapcsolható a robotvezérlővel az adatcseréhez.

reisPAD – Tények és adatok

Kijelző: Erős, karcmentes üvegfelületek kapacitív érintőképernyővel
Kijelzőméret:  10,4 hüvelyk
Súly: 1400 gramm
Ház:
Ergonómikus, szimmertrikus burkolat bal/jobb oldali kezeléséhez.
Haptikus jelek, pl. ujjmodulok támogatják a vakon történő kezelést.
RobotStar Touchpad
A reisPAD érintőképernyő segítségével történő egyszerű kezelésével hódít: Az összes funkció aktiválható ezen keresztül, a vész-ki-, kikapcsoló és nyugtázó gombok kivételével. 

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

OK