KUKA.Sim

Intelligens szimulációs szoftverek hatékony offline programozáshoz: A KUKA.Sim szoftverrel optimalizálja berendezései és robotjai gyártását – a fokozott rugalmasság, termelékenység és versenyképesség érdekében.

Gyorsaság, egyszerűség, hatékonyság: döntő előnyök a robotalkalmazások tervezése során, a KUKA.Sim jóvoltából

Intuitív kezelésének valamint számos funkciójának és moduljának köszönhetően a KUKA.Sim jelenti az optimális megoldást a lehető leghatékonyabb offline programozás tekintetében.

  • Időmegtakarítás

    A KUKA.Sim segítségével gyorsan, egyszerűen és személyre szabottan, ügyfelei kívánságainak megfelelően megtervezheti berendezés- és robotkoncepcióit, anélkül, hogy azokat ténylegesen le kellene gyártania.

  • Forgalomnövekedés

    A KUKA.Sim elősegíti az értékesítést azáltal, hogy Ön professzionálisan prezentálhatja megoldásait a végfelhasználóknak, így javítva eladási eredményeit.

  • Tervezési biztonság

    Dolgozza ki előre berendezéskoncepcióit igen pontos ütemezéssel, a fokozott tervezési biztonság és versenyképesség érdekében.

  • Ellenőrizhetőség

    Az elérhetőségi vizsgálattal és az ütközés-felismeréssel biztosíthatja, hogy robotprogramjai és cellaelrendezési elképzelései megvalósíthatók legyenek.

Pick and Place robotokkal: Szimuláció KUKA.Sim szoftverrel 

A KUKA.Sim gondoskodik a hatékony gyártási folyamatokról, és tökéletesen alkalmas a Pick and Place funkcióra.

Szimulációs szoftverek offline programozáshoz: fokozott rugalmasság, termelékenység és versenyképesség

Készítsen már a projekt korai fázisában optimális elrendezési vázlatot gyártóberendezései számára. A Drag and Drop funkcióval egyszerűen helyezze az intelligens komponenseket a könyvtárból a kívánt helyre. Ellenőrizze az alternatívákat és minimális ráfordítással hitelesítse a koncepciókat.

KUKA.Sim: Automatizált palettázási alkalmazások szimulációja

Kartondobozok palettázása fizikai tulajdonságokkal, szimulált megjelenítéssel.

Virtuális valóság és Mobile Viewer alkalmazás

A KUKA.Sim segítségével belemerülhet a virtuális valóságba. VR-hardver segítségével (nem a szállítási terjedelem része) virtuálisan megjelenítheti berendezéskoncepcióit – ez termékbemutatójának csúcspontját jelenti majd minden szakvásáron.

Mobile Viewer alkalmazás

Szimulációs eredményeit útközben is gyorsan és egyszerűen megjelenítheti táblagépen vagy okostelefonon az új Mobile Viewer alkalmazás segítségével. 

Töltse le az alkalmazást a Google Play-ről vagy az App Store-ból .
QR-kód Mobile Viewer alkalmazáshoz

Az aktuális KUKA.Sim Pro 3.1 verzió funkciói

  • 64 bites applikáció a legmagasabb CAD teljesítmény érdekében
  • Beépített CAD importok (CATIA V5, V6, JT, STEP, Real-DWG stb.)
  • Átfogó online könyvtár az aktuálisan rendelkezésre álló robotmodellekkel stb.
  • Konfigurálható ütközésfelügyelet és távolságellenőrzés
  • 2D-s ábra (Real-DWG) exportálási funkció
  • HD-AVI videó és 3D-s PDF exportálási funkciók
  • 3D-s egér támogatás (pl. 3Dconnexion)
  • OPC UA interfész Beckhoff TwinCAT, CodeSys, Siemens PLCSIM Advanced (Tia Portal) PLC-kapcsolatához
  • Modellezőoldal saját komponensek létrehozásához
  • Mobile Viewer App támogatás
  • Virtual Reality támogatás (kiegészítő VR hardver szükséges)
  • Ütemidő-meghatározás (KUKA.OfficeLite nélkül is)
  • NVIDIA PhysX támogatás
  • KUKA.OfficeLite a szállítási terjedelemben

A KUKA.Sim Pro 3.1 minimális rendszerkövetelményei

  • Támogatott operációs rendszerek: WIN 10 64-Bit
  • 1 GB RAM grafikus kártya (2 GB RAM NVIDIA grafikus kártya ajánlott) és legalább 1024 x 768 pixel felbontás (1920 x 1080 pixel ajánlott)
  • VMware Workstation 14 vagy újabb szükséges (csak a KUKA.OfficeLite használatához)
  • 8 GB RAM Dual-Core-CPU (16 GB RAM Intel i7 ajánlott)
  • DirectX 9.0 Support
Cookie-beállítások OK és KUKA felfedezése

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások