Válassza ki a helyét:

Ország

Aluminium tube racks

Alumíniumhegesztés

Az alumíniumnak alapanyagként számos előnye van a feldolgozás során, de speciális tudást és készségeket igényel. A KUKA tökéletes partner az összetett hegesztési eljárások megvalósításában. Végigkísérjük Önt a teljes folyamaton és ellátjuk robotokkal, hegesztőcellákkal és a megfelelő szoftverrel.


Alumínium alkatrészek robotalapú hegesztése 

Az alumínium egy könnyű alapanyag, amely nélkülözhetetlen a modern gyártásban. Más fémekhez képest az alumínium sűrűsége kisebb, így tömege is kisebb, de az olvadáspontja is nagyon alacsony. Az acéllal összehasonlítva ennek az alapanyagnak négyszer jobb a hővezető képessége és kétszeres mértékű a hőtágulása. Hegesztési szempontból problémás, hogy az alumínium felületén az oxigénnel (levegővel) reakcióba lépve oxidréteg képződik.

A KUKA pontosan itt kerül képbe az Ön automatizálási partnereként, hiszen sokéves tapasztalattal rendelkezünk a hegesztés területén. Biztosítjuk a megfelelő robotikai megoldást és teljes körű hegesztési szolgáltatást kínálunk Önnek. Széleskörű portfóliónk a MIG- és TIG-hegesztéstől a ponthegesztésen át egészen a lézeres hegesztésig és forrasztásig szinte minden eljárást magába foglal.

Alumíniumhegesztés: gyorsabban, könnyebben, tovább

Az alumínium sűrűségéhez képest nagy szilárdságot kínál, így népszerű alapanyag a könnyűszerkezetes konstrukciókban. Ez a jellemzője szinte minden iparág számára érdekessé teszi az alumíniumot:

  • Autóipar

    • karosszéria
    • motorháztetők
    • futómű
    • csomagtartó ajtók
    • ajtók
  • Szállítás és közlekedés

    • repülők
    • vasúti járműépítés és villamosok
    • kerékpár és motorkerékpár vázak
    • haszongépjárművek (felépítmények, például válaszfalak)
  • Elektromobilitás

    • hőcserélő

    • akkumulátorrekesz

    • futómű

Aluminum welding system from KUKA - simple processing with top quality

Thinking about the future: welding at extremely high temperatures, with a wide variety of gases and a perfect aluminum weld seam - KUKA robots can do it all.

Válasszon bennünket hegesztési eljárásának kezdőpontjaként

A védőgázas és lézeres hegesztőrobotoktól a kavaró dörzshegesztő robotokon át egészen a komplett gyártócellákig minden szerepel kínálatunkban, ami az alumíniumhegesztéshez szükséges.



Szeretné alumíniumalkatrészekkel automatizálni a gyártást?

Örömmel állunk rendelkezésére tanácsadásunkkal!

Fehér könyv: alumíniumhegesztés? Nem probléma! Most lépjen az elektromobilitás felé a gyártásban!

Az acéllal szemben az alumínium a könnyű súly és a stabilitás ideális kombinációja miatt fontos szerepet játszik az e-mobilitás területén. A KUKA felkészíti Önt a technológiai átalakulásra az e-mobilitás felé vezető úton. Az akkumulátordoboz példáján látható, hogy az ipari robotok hogyan teszik lehetővé az alumíniumalkatrészek kiemelkedő minőségű gyártását.

Olvassa el, mire kell figyelni az alumíniumhegesztésnél!

Letöltés itt

Alumínium alkatrészek gyártásának kiszervezése

A dörzshegesztéshez szükséges egyedi munkadarabok bérgyártása minden méretben