Válassza ki a helyét:

Ország

Autogén vágás

Az autogén vágás vagy autogén lángvágás a termikus leválasztó eljárások közé tartozik. Ez a technológia elsősorban ötvözetlen és alacsony ötvözöttségű acéloknál valamint acélöntvényeknél alkalmazható. A lángvágás kipróbált eljárás nagy anyagvastagságú anyagok esetén.


Autogén vágás: a technológia

Az autogén vágás során a munkadarab felületét először gyulladási hőmérsékletre forrósítják. Ezután oxigént adagolnak hozzá. Az oxigénnek legalább 99,5 százalékos tisztaságúnak kell lennie.

A munkadarab oxidálódik. Ezen kívül az oxigén kifújja a folyékony fémet a fugából. Égetési hő keletkezik. Ez ismét gyulladási hőmérsékletre melegíti fel az alatta található réteget. Így a folyamat autogén módon folytatódik és átvágja az alkatrészt. 

Az autogén vágás felhasználási területe sokszínű: ahol a fémeket magasabb anyagvastagsági tartományban munkálják meg, mindig ezzel a technológiával találkozunk.

Automatizált autogén vágás

Az automatizált autogén vágás esetén az eredmények reprodukálhatók. A kipróbált lángvágó technika és az automatikus gyújtási berendezés gondoskodik a folyamat zökkenőmentes indításáért. A biztonságos lángfelügyelet és az automatikus lyukbehelyező technika szükségtelenné teszik az előzetes megmunkálást.

Amikor az acélt különböző vastagságban pontosan és hatékonyan kell vágni, az automatizált autogén vágás kipróbált technológiának minősül. Ilyenkor a technológiai adatbázisunkra támaszkodunk. Ebben találhatók a korábbi projektek anyagokra, lemezvastagságokra, varratformákra és vágási sebességekre vonatkozó adatai.

Autogén vágás: az előnyök

A megfelelő vágási eljárás kiválasztása más technológiákhoz hasonlóan az adott termelés igényeihez és követelményeihez igazodik. Az autogén vágás jelentős előnyei a következők:

  • Alkatrészek leválasztása nagyobb anyagvastagsági tartományban  
  • Alacsony beruházási és kopóalkatrész költségek
Hívjon bennünket. Szívesen válaszolunk kérdéseire az autogén vágás technológiájával kapcsolatban.