Válassza ki a helyét:

Ország

Forgó dörzshegesztés

A forgó dörzshegesztés a sajtoló hegesztési eljárások közé tartozik. A technológia segítségével mind azonos, mind különböző alapanyagokat is össze lehet kötni egymással. A KUKA a forgó dörzshegesztést 1966-ban vezette be ipari illesztési eljárásként. 


Mi az a forgó dörzshegesztés?

A dörzshegesztés egy illesztési eljárás, amely nagy integritású, teljes felületű érintkező kapcsolatokat hoz létre. Az egyik, nyomás alatt álló munkadarab másikhoz képest végzett relatív forgatásával dörzshatás jön létre, ami miatt a két egymás melletti felületen hő keletkezik, az anyag pedig formálhatóvá válik. A tömörítőerő révén homogén kapcsolat jön létre a két alapanyag között. A dörzshegesztés során nincsen szükség további adalékanyagokra, folyékony anyagokra vagy védőgázokra. A kiemelkedő minőséget biztosító, gépvezérelt folyamat 100%-ban ismételhető és teljeskörű folyamatellenőrzéssel rendelkezik.

Automatizált forgó dörzshegesztés

A rugalmas robotalapú rendszerek révén igény szerint több forgó dörzshegesztő gépet össze tudunk kapcsolni egymással vagy el tudjuk végezni az automatikus feltöltést ill. leszedést.

A hegesztési folyamatot, valamint a paramétereket és a berendezéseket testre szabjuk ennél az illesztési eljárásnál.
Keresse ki az Önnek megfelelő gépet: A
KUKA termékpaletta sok gépből áll melyek sajtoló nyomása a 2 tonnától akár 1 000 tonnáig tart.

Nem szeretne saját forgó dörzshegesztő gépet telepíteni? Semmi gond, hegessze össze az automatizálás szakértőjénél a helyszínen. 1970 óta végzünk bérhegesztést, neves cégek megbízásából fejlesztünk alkatrészeket és kész prototípusokat.

Mik a dörzshegesztés előnyei a hagyományos hegesztéssel szemben?

  • A dörzshegesztés kiemelkedő minőségű kapcsolatot biztosít
  • A dörzshegesztés az egész felületen teljesen homogén kapcsolatot biztosít
  • A dörzshegesztés különböző fémek összekapcsolását teszi lehetővé
  • A fémek nem olvadnak meg a forgó dörzshegesztési folyamat során
  • Nagy sebesség és nagy integritású kapcsolatok
  • A gépvezérelt folyamat megakadályozza az emberi hibákat
  • Kiválóan alkalmas különböző darabszámokhoz, a különálló prototípusoktól egészen a nagysorozatú gyártásig
  • A dörzshegesztési varratok gyakran olcsóbbak, mivel nincs szükség segédanyagokra
  • Ennél a folyamatnál a hegesztés előtti előkészületek kevésbé játszanak fontos szerepet

Szívesen válaszolunk a forgó dörzshegesztéssel kapcsolatos kérdéseire – hívjon bennünket vagy írjon nekünk egy emailt.

A dörzshegesztés kiemelkedő minőséget tesz lehetővé hasonló és eltérő alapanyagok hegesztéses kötéseinél

A Thompson bérhegesztés szolgáltatása nagy fejlettségű gyártási eljárást kínál sokféle ipari komponenshez, a legkülönfélébb iparágakban.

Folyamatlépések a forgó dörzshegesztés során

  • Bejáratási fázis

    Az egyik munkadarabot megforgatják. Ezzel egyidejűleg a másik alkatrészt előre meghatározott nyomással nekipréselik.
  • Súrlódási fázis

    Az érintkező felületek a relatív mozgás (forgás) és az egyidejű nyomás miatt felmelegednek.
  • Zömítési fázis

    A forgás abbamarad és a nyomást ismét megnövelik. A megmunkálható alapanyagot így össze lehet kötni a másik elemmel.
  • Megtartási fázis

    Mindkét elemet még nyomás alatt tartják, így azok lassan lehűlhetnek.

Nagyfokú hegeszthetőség bimetál és eltérő alapanyagok esetén:

A KUKA a legmagasabb minőséget kínálja Önnek a biztonsági szempontból releváns alkatrészek gyártása során és akár szokatlan anyagkombinációk hegesztését is lehetővé teszi:

  • Réz- és alumíniumhegesztés
  • Réz- és nemesacél-hegesztés
  • Alumínium- és nemesacél-hegesztés
  • Acél- és nemesacél-hegesztés
  • Szénacél- és nemesacél-hegesztés
  • Titán- és alumínium-hegesztés
  • és még sok egyéb...
A dörzshegesztéssel olyan alapanyagok és ötvözetek kombinációja is összeilleszthető, amelyek vagy egyáltalán nem vagy csak nehezen hegeszthetőnek számítanak.

A KUKA Advanced Welding megoldások megtérülnek

A KUKA teljeskörű dörzshegesztési megoldásokat kínál sokféle alkalmazáshoz – gépek széles palettájával és kiegészítő szolgáltatásokkal a mérnöki tervezéstől a szervizelésig. Tudjon meg többet az automatizált dörzshegesztésről és tájékozódjon táblázatunkban a hegeszthető anyagkombinációkról.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

A KUKA dörzshegesztési technológiája

Prospektus letöltése