Válassza ki a helyét:

Ország

Lézeres forrasztás

A lézeres forrasztás zárt anyagszerkezetű kötéseket tesz lehetővé. A lézer pontosan fókuszálható. Így összekapcsolhatók a legkisebb forrasztási helyek és érzékeny elektronikai alkatrészek is. Az autógyártásban is gyakran alkalmazzák ezt a technológiát az elektronika területén.


Milyen technológián alapul a lézeres forrasztás?

A lézeres forrasztás érintésmentes eljárás: a lézersugár felmelegíti a forrasztóanyagot. Ezt a folyamat során egy hozzáadott drótként adagolják – legtöbbször réz- és cinkötvözetet anyaggal. Így a forrasztóanyag megolvad és kitölti az illesztési rést. Az olvadék összeköti a két alkatrészt.

A lézeres forrasztási technológiában két eljárás alkalmazható:

  1. Lézerrel végzett keményforrasztás 450 °C feletti olvadási hőmérsékleten:
    Ez az illesztési technika nagy teljesítményű diódás lézerek alkalmazásával történik és elsősorban az autógyártásban alkalmazzák.
  2. Lézerrel végzett lágyforrasztás 450 °C alatti olvadási hőmérsékleten:
    Ezt a technológiát legtöbbször elektronikai alkatrészek gyártása során alkalmazzák.

Automatizált lézeres forrasztás

A KUKA ügyfeleként két lehetőség közül választhat:

  • Automaitizált és állítható fokozatú gyártási rendszerek
  • Egyedileg konfigurált gyártócellák

 

A pályagyorsaság, lézerteljesítmény vagy az optimális drótadagolás mind jól ismert paraméterek. Különböző technológiai csomagokat kínálunk a különböző termelési forgatókönyvekhez.

Anyagkötési megoldások a KUKA lézertechnológiájával

KUKA lézerrobotjainkkal a termelékenységet pontos, leállás nélküli folyamatokkal növeljük.

Milyen előnyöket kínál a KUKA a lézeres forrasztás során?

  • Csúcsteljesítmény

    • nagy folyamatsebesség
    • minimális bevitt hő
    • a forrasztási hely hőmérsékletének szabályozása
    • kismértékű alkatrész deformáció
  • Sokoldalúság

    • érzékeny és típusidegen alkatrészek forrasztása
    • sokoldalú robotok különböző iparágakban és területeken történő alkalmazásokhoz
    • robottechnikai (cella)megoldások a rendszerpartnerrel
  • Szaktudás és szerviz

    • a folyamatra vonatkozó többéves szaktudás
    • saját megfogó a takaróvarrat forrasztásához
    • egyedi igényekre szabott folyamatmegoldások
  • Minőség

    • fényezhető varratok, utómunka nélkül
    • kisebb korlátozás a cinkbevonat miatt
    • opcionális szigetelővarratok
    • harmonikus alkatrész-illesztések a látható varratoknál
    • téskompatibilitás
    • változatlan anyagszerkezet
    • nagy szilárdságú munkadarabok

KR QUANTEC

A 120 – 240 kg teherbírású, sokoldalú robot automatizálja a lézeres forrasztási folyamatot.

Szeretné optimalizálni a lézeres forrasztási folyamatot?

Összeállítjuk Önnek a megfelelő forrasztási eljárást és együtt megtaláljuk az ideális megoldást az Ön egyedi igényeihez.

További információk a lézeres technológiákról

A KUKA lézeres alkalmazásai egyet jelentenek az automatizálással, a pontossággal és a folyamat jelentős hatékonyság-növekedésével.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Lézertechnológiáinkról további részleteket a prospektusban talál.

Töltse le innen