Válassza ki a helyét:

Ország

Lézersugaras hegesztés

Az autóipartól az légi és űrközlekedésig – a lézersugaras hegesztés alkalmazás területei igen sokoldalúak. Az eljárás a nagy hegesztési sebességnek és a csekély hőbevitelnek köszönhetően jelentős előnyöket kínál.


Lézersugaras hegesztés: Mi van mögötte?

A lézersugaras hegesztés egy fókuszált lézersugárral működő illesztési eljárás, amelyet nagy pontosságának köszönhetően számos iparágban használnak. A hegesztéshez szükséges energiát nagy teljesítményű lézer hozza létre. Robotalkalmazásokban a nagy energiájú lézersugarat általában rugalmas optikai szálakkal vezetik a megmunkálás helyére. Ott a lézerteljesítmény egy kis fókuszmezőre összpontosul egy optikai rendszer segítségével. A keletkező nagy energiasűrűség következtében a munkadarab megolvad és megtörténik az alkatrészek hegesztése. 

Az eljárás olyan anyagokhoz és alkatrészekhez alkalmas, amelyeket nagy sebességgel, keskeny hegesztési varrattal és alacsony termikus deformáció mellett kell hegeszteni. A lézersugaras hegesztést ezért nagy pontosságú alkalmazásokhoz használják az iparágak széles körében, például az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi iparban.

A KUKA lézertechnológiák széles skáláját kínálja

A KUKA-nál a lézeres technológiákat a lézersugaras hegesztés, a lézersugaras vágás, a lézeres forrasztás és a lézeres felrakó hegesztés során alkalmazzák.

Mindent egy kézből a KUKA-tól

Tökéletesen felszerelt a gazdaságos lézersugaras hegesztéshez

A termékek rövidebb élettartama az Ipar 4.0 idején egyre gyakoribb. Robotjaink és előkonfigurált celláink ideálisak a dinamikus termelési környezethez, és a lehető legrövidebb idő alatt felszerelhetők vagy átszerszámozhatók.

Optimálisan összehangolt és egyedi alkatrészek

A KUKA.LaserTech technológiaspecifikus alkalmazásszoftverrel a KUKA személyre szabott megoldást kínál a robotalapú lézeres alkalmazásokhoz. Emellett kifejezetten lézeres alkalmazásokhoz készült alkatrészeket kínálunk a robotoktól és az előre konfigurált hegesztőcellákon át egészen a robot perifériák széles köréig.

  • Lézeroptikák

    A hegesztő optikától a porhegesztő optikán keresztül egészen a hegesztőfejig: A lézersugaras hegesztés minden lényeges összetevőjét megtalálja nálunk.

    További információ.
  • Lézersugaras portáldaru

    Kiemelkedő dinamikájának köszönhetően a KUKA KR70 LP lézersugaras portáldaru különösen alkalmas összetett alkatrészek lézersugaras vágására.
    További információ.
  • Robotperiféria

    Egészítse ki gyártási megoldását a megfelelő robotperifériával. Válasszon a számos változat közül. 
    További információ.
  • KUKA.LaserTech

    Ezzel a szoftverrel egyszerűen programozhatóak és gyorsan alkalmazhatóak a lézersugaras hegesztés és lézersugaras vágás alkalmazások.

    További információ.

Hajszálpontos munkavégzés és maximális sokoldalúság

A hagyományos hegesztési eljáráshoz képest az innovatív lézersugaras hegesztési folyamat elsősorban a következő előnyöket nyújtja:

Előnyök


Alacsony darabköltség

a nagy folyamatsebességnek és a csökkentett utómunkálatoknak köszönhetően

Nagyfokú megbízhatóság

az érintésmentes és erő nélküli folyamatok és kopásmentes szerszám révén

Kiemelkedő minőség

az alacsony hőbevitel és lézerteljesítmény pontos szabályozása révén 

Új anyagkombinációk

Réz-réz, réz-alumínium

Nagy szilárdság

a nagy hegesztési mélység miatt

Széleskörű alkalmazás

A gyártásban sokoldalúan alkalmazható eljárás

Lézersugaras hegesztés: a két legnagyobb teljesítményű eljárás

A lézerrel végzett hegesztés esetén a hegesztési varrat formája és minősége sokféleképpen módosítható, így választhatóan a feladathoz igazítható. A lézersugaras hegesztéshez a következő műszaki eljárások széles körben elterjedtek:

Mely anyagok illeszthetők lézersugaras hegesztéssel?

Lézersugaras hegesztéssel sokféle anyag illeszthető össze. A leggyakrabban acélt és alumíniumot hegesztenek. De az akkumulátorgyártásban gyakran használt rézvegyületek, a réz-réz és a réz-alumíniumis hegeszthetők a legújabb lézersugaras forrásokkal és a testreszabott hullámhosszak segítségével, például a zöld vagy kék spektrumban.

Annak érdekében, hogy az alkatrész hegesztési felületét megvédje az oxidációtól a lézersugaras hegesztés során, a folyamat során argon vagy hélium védőgáz kerül hozzáadásra.

Állítsa át termelését a lézersugaras hegesztési eljárásra

Együtt megtaláljuk a megfelelő koncepciót.

Lézeres felrakó hegesztés

A KUKA egyedi megoldásokat és a lézeres felrakó hegesztéshez kapcsolódó sokféle gyártástechnológiát kínál Önnek